Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21555 - 四座线性壳体单元,开放
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21555.prj},{NB=21555-201012},{A=130},{D=20},{D1=32},{D2=6.8},{D3=11},{E=115},{E1=72},{H=42},{H1=25},{H2=18},{H3=6.4},{H4=13},{H5=25.00},{W=10.2},{GEW=1.5250},{EAN=4059495223919},{L6=7.200},{L1=125.600},{R=72},{L2=1.300},{DU=33.500},{DU1=30.000},{L3=48.500},{NDM=8.000},{NDM1=8.000},{WW=17.000},{L4=27.000},{L5=76.000},{XA=45.000},{ST=1.000},{BEST=21555-201012},{M=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
宽度 A
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
E
宽度 E
[mm]
E1
间距
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
间距
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
W
宽度 W
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21555-121012
21555-121012
85
12
22
5.3
10
73
42
30
18
13
5.4
10
16.65
M 6
7.0
0.4500
Yes
84832080
4059495223896
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21555-161012
21555-161012
100
16
26
5.3
10
88
54
35
22
13
5.4
12
22.00
M 6
9.4
0.7375
Yes
84832080
4059495223902
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21555-201012
21555-201012
130
20
32
6.8
11
115
72
42
25
18
6.4
13
25.00
M 8
10.2
1.5250
Yes
84832080
4059495223919
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21555-251012
21555-251012
160
25
40
9.0
15
140
88
51
30
22
8.6
15
31.50
M 10
12.9
2.7620
Yes
84832080
4059495223926
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21555-301012
21555-301012
180
30
47
10.5
18
158
96
60
35
26
10.6
16
33.00
M 12
13.9
3.9500
Yes
84832080
4059495223933
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21555-401012
21555-401012
230
40
62
13.5
20
202
122
77
45
34
12.6
20
43.50
M 16
18.2
8.1200
Yes
84832080
4059495512013
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21555-501012
21555-501012
280
50
75
13.5
20
250
152
93
55
34
12.6
40
52.50
M 16
22.0
14.5700
Yes
84832080
4059495512020
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D