Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21545 - 双座线性壳体单元,开放
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21545.prj},{NB=21545-201012},{A=60},{D=20},{D1=32},{D2=6.80},{D3=11},{E1=55},{E2=45},{E3=27.0},{H=42},{H1=25},{H2=18},{H3=34},{H4=13},{H5=25.00},{L=104},{W=10.2},{GEW=0.5390},{EAN=4059495223810},{HX=5.000},{WK1=3.500},{L1=47.600},{L2=1.300},{DU=31.000},{NDM=8.000},{DX=4.300},{L3=7.500},{L5=49.500},{NDM1=8.000},{NDM2=5.000},{XA=45.000},{ST=1.000},{BEST=21545-201012},{M=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
宽度 A
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
E3
间距
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L
Länge L
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
W
宽度 W
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21545-121012
21545-121012
43
12
22
5.20
10
40
30
19.5
30
18
13
25
8
16.65
76
M 6
7.0
0.2200
Yes
84832080
4059495223797
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21545-161012
21545-161012
53
16
26
5.20
10
45
36
21.5
35
22
13
30
12
22.00
84
M 6
9.4
0.3302
Yes
84832080
4059495223803
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21545-201012
21545-201012
60
20
32
6.80
11
55
45
27.0
42
25
18
34
13
25.00
104
M 8
10.2
0.5390
Yes
84832080
4059495223810
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21545-251012
21545-251012
78
25
40
8.60
15
70
54
33.5
51
30
22
40
15
31.50
130
M 10
12.9
1.1700
Yes
84832080
4059495223827
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21545-301012
21545-301012
87
30
47
10.30
18
85
62
39.5
60
35
26
48
16
33.00
152
M 12
14.4
1.7050
Yes
84832080
4059495223834
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21545-401012
21545-401012
108
40
62
14.25
20
100
80
45.0
77
45
34
60
20
43.50
176
M 16
18.2
2.9190
Yes
84832080
4059495511979
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21545-501012
21545-501012
132
50
75
14.25
20
125
100
56.5
88
50
34
49
20
47.50
224
M 16
33.0
4.9000
Yes
84832080
4059495511986
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D