Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21520 - 带法兰的线性滚珠轴承,双轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21520.prj},{NB=21520-2002},{BEST=21520-2002},{D=20},{D1=32},{D2=54},{D3=43},{D4=5.5},{D5=9.5},{L=80},{L1=8},{T=5.1},{TZD=1400},{TZS=2750},{GEW=0.2569},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495278803},{FILTER=NORELEM},{VERS=1.000},{K=0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
TZD
动态额定负载 N
[N]
TZS
静态额定负载 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21520-0802
21520-0802
8
16
32
24
3.4
6.0
46
5
3.1
421
804
0.0524
Yes
84832080
4059495458502
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-1202
21520-1202
12
22
42
32
4.5
7.5
61
6
4.1
657
1200
0.1114
Yes
84832080
4059495278780
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-1602
21520-1602
16
26
46
36
4.5
7.5
68
6
4.1
1230
2350
0.1415
Yes
84832080
4059495278797
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-2002
21520-2002
20
32
54
43
5.5
9.5
80
8
5.1
1400
2750
0.2569
Yes
84832080
4059495278803
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-2502
21520-2502
25
40
62
51
5.5
9.5
112
8
5.1
1560
3140
0.4970
Yes
84832080
4059495223537
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-3002
21520-3002
30
47
76
62
6.6
11.0
123
10
6.1
2490
5490
0.6700
Yes
84832080
4059495278810
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-4002
21520-4002
40
62
98
80
9.0
14.0
151
13
8.1
3430
8040
1.6770
Yes
84832080
4059495512235
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-5002
21520-5002
50
75
112
94
9.0
14.0
192
13
8.1
6080
15900
2.5520
Yes
84832080
4059495512242
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D