Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21410 - 型材导轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
型轨导向系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/profilschienenfuehrungen/21410.prj},{NB=21410-2020X0520520},{B=20},{D=6.0},{D1=9.5},{H=18},{L=520},{L1=20},{L2=60},{T=8.5},{GEW=1.2230},{EAN=4059495223346},{HH=30},{W=63},{W2=21.5},{E=5.0},{LLL=77.8},{BB=53},{J=40},{LL=9},{LLLL=48.8},{T1=5.0},{N=13.5},{LMAX=4000},{TZD=14500},{TZS=25600},{MX=220},{MY=180},{MZ=180},{GL=0.40},{GS=2.6},{LW=90.800},{LMAX1=4000.000},{VERS=2.000},{BEST=21410-2020X0520},{GR=20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM},{MQ=M6},{SB=M6x1},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径 D
[mm]
H
高度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
T
Tief h
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21410-1520X0520
21410-1520X0520
15
15
4.5
7.5
14
20
60
5.3
0.7300
Yes
84833080
4059495223339
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21410-2020X0520
21410-2020X0520
20
20
6.0
9.5
18
20
60
8.5
1.2230
Yes
84833080
4059495223346
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21410-2520X0520
21410-2520X0520
25
23
7.0
11.0
22
20
60
9.0
1.7090
Yes
84833080
4059495223353
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21410-3020X0520
21410-3020X0520
30
28
9.0
14.0
26
20
80
12.0
2.4850
Yes
84833080
4059495223360
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D