Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21404 - 紧凑型导向滑座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
型轨导向系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/profilschienenfuehrungen/21404_asmtab.prj},{NB=21404-20107801},{A=32},{A1=32},{B=20},{B1=42},{E=11.0},{H=18},{H1=28},{H2=5.0},{L3=77.8},{L4=48.8},{T=7.0},{MX=220},{MY=180},{MZ=180},{TZD=14500},{TZS=25600},{GEW=0.2599},{EAN=4059495223261},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{T1=5.0},{N=6.5},{F=60},{DD=6.0},{D=9.5},{HH=8.5},{LMAX=4000},{G=20.0},{GL=0.26},{GS=2.6},{VERS=2.000},{KOMB=3.000},{TAB=1.000},{BEST=21404-20107801},{GR=20},{E1=5},{E2=13.5},{M=M5},{SB=M6x1},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21404_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
螺距
[mm]
A1
螺距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
总宽度
[mm]
E
宽度
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
总高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
T
螺纹深度
[mm]
MX
Statisch Moment Mx
[N]
MY
Statisch Moment My
[N]
MZ
Statisch Moment Mz
[N]
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
SB
润滑孔
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21404-15106601
21404-15106601
15
26
26
15
34
9.5
4.3
5
14
24
4.6
66.0
40.0
M4
5.6
70
50
50
6850
12700
ø3
0.1700
Yes
84833080
4059495223254
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21404-20107801
21404-20107801
20
32
32
20
42
11.0
5
13.5
18
28
5.0
77.8
48.8
M5
7.0
220
180
180
14500
25600
M6x1
0.2599
Yes
84833080
4059495223261
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21404-25108801
21404-25108801
25
35
35
23
48
12.5
4.8
13.5
22
33
7.0
88.0
57.0
M6
8.4
360
320
310
21400
40000
M6x1
0.3815
Yes
84833080
4059495223278
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21404-30110901
21404-30110901
30
40
40
28
60
16.0
7
13
26
42
9.0
109.0
72.0
M8
11.2
600
500
490
29800
54900
M6x1
0.8048
Yes
84833080
4059495223285
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D