Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21402 - 带法兰的导向滑座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
型轨导向系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/profilschienenfuehrungen/21402_asmtab.prj},{NB=21402-25108801_Standard},{MX=360},{MY=320},{MZ=310},{TZD=21400},{TZS=40000},{GEW=0.5883},{EAN=4059495223216},{HHH=36},{W=70},{W2=23.5},{EE=7.0},{L=88.0},{BB=57},{J=45},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{LL=12},{L1=57.0},{T1=7.0},{N=6.5},{W1=23},{HH1=22},{F=60},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{LMAX=4000},{G=20.0},{GL=0.57},{GS=3.6},{TT1=7.850},{VERS=3.000},{BEST=21402-25108801},{AUSF=Standard},{GR=25},{A=57},{A1=45},{B=23},{B1=70},{E=23.5},{E1=5},{E2=13.5},{H=22},{H1=36},{H2=7},{H3=12},{L3=88},{L4=57},{M=M8},{SB=M6x1},{INFO=Infotext},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM},{ANR=BRH25A},{MQ=M8},{PPATH=21402_sch.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
螺距
[mm]
A1
螺距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
E
宽度
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
总高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
MX
Statisch Moment Mx
[N]
MY
Statisch Moment My
[N]
MZ
Statisch Moment Mz
[N]
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
SB
润滑孔
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21402-15106601
21402-15106601
标准型
15
38
30
15
47
16
4.3
5
14
24
4.6
8
66
40
M5
70
50
50
6850
12700
ø3
0.2262
Yes
84833080
4059495223193
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21402-20107801
21402-20107801
标准型
20
53
40
20
63
21.5
5
13.5
18
30
5
9
77.8
48.8
M6
220
180
180
14500
25600
M6x1
0.3932
Yes
84833080
4059495223209
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21402-25108801
21402-25108801
标准型
25
57
45
23
70
23.5
5
13.5
22
36
7
12
88
57
M8
360
320
310
21400
40000
M6x1
0.5883
Yes
84833080
4059495223216
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21402-30110901
21402-30110901
标准型
30
72
52
28
90
31
7
13
26
42
9
12
109
72
M10
600
500
490
29800
54900
M6x1
1.1000
Yes
84833080
4059495223230
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21402-25211001
21402-25211001
长款
25
57
45
23
70
23.5
5
13.5
22
36
7
12
110.1
79.1
M8
504
448
434
29960
56000
M6x1
0.7200
Yes
84833080
4059495223223
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21402-30213101
21402-30213101
长款
30
72
52
28
90
31
7
13
26
42
9
12
131.3
94.3
M10
785
650
650
39000
71900
M6x1
1.4020
Yes
84833080
4059495223247
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D