Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21924 - 塑料位置指示器,电动 IO-Link 接口
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positionsanzeiger/21924.prj},{NB=21924-1650},{B=50.3},{H=68.4},{L=48},{GEW=0.2162},{EAN=4059495626901},{BEST=21924-1650},{AUSF2=mit Hohlwelle},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{D=20},{SA=IP65},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{ZGT5=Kontaktbereich},{ZGT6=Erdungsanschluss für Flachstecker 6.3 oder Kabelschuh},{ZGT7=IO-Link M8 Stecker (Stiftkontakt) Anschlussgewinde Metall},{ZGT8=Sensor },{ZGT1=Drehmomentabstützung},{ZGT2=Gewindestift M3 (2x120°)},{ZGT4=2x M5/7 tief},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF2
规格 2
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SA
防护级别
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21924-1530
21924-1530
空心轴
A
不锈钢
50.3
20
68.4
48
IP53
0.2162
Yes
90319091
4059495626895
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21924-1650
21924-1650
空心轴
A
不锈钢
50.3
20
68.4
48
IP65
0.2162
Yes
90319091
4059495626901
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21924-1531
21924-1531
带磁性探
B
-
50.3
-
68.4
48
IP53
0.2162
Yes
90319091
4059495626918
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21924-1651
21924-1651
带磁性探
B
-
50.3
-
68.4
48
IP65
0.2162
Yes
90319091
4059495626925
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D