Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21902-05 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positionsanzeiger/21902-05.prj},{NB=21902-05-10001421},{BEST=21902-05-10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=31},{D=14},{H=47},{L=33},{P=10.00},{KOMMA=1},{DZAHL=150},{EINBAU=4},{ZR=2},{ANZEIGE=010,0},{GEW=0.0500},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90318020},{EAN=4067932015270},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=orange RAL 2004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21902-05-01001111
21902-05-01001111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932013610
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002111
21902-05-01002111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932013726
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001121
21902-05-01001121
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932013733
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002121
21902-05-01002121
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932013849
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001211
21902-05-01001211
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014570
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002211
21902-05-01002211
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014686
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001221
21902-05-01001221
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014693
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002221
21902-05-01002221
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014808
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001311
21902-05-01001311
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014099
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002311
21902-05-01002311
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014204
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001321
21902-05-01001321
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932014211
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002321
21902-05-01002321
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932014327
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001411
21902-05-01001411
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932015058
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002411
21902-05-01002411
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932015164
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01001421
21902-05-01001421
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4067932015171
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01002421
21902-05-01002421
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4067932015287
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251111
21902-05-01251111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932013627
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251121
21902-05-01251121
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932013740
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251211
21902-05-01251211
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014587
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251221
21902-05-01251221
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014709
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251311
21902-05-01251311
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014105
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251321
21902-05-01251321
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932014228
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251411
21902-05-01251411
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932015065
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01251421
21902-05-01251421
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4067932015188
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21902-05-01501111
21902-05-01501111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.50
1
500
1
1
001,5
0.0500
Yes
90318020
4067932013634
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D