Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21901 - 位置指示器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positionsanzeiger/21901.prj},{NB=21901-04001421},{BEST=21901-04001421},{FARBE=orange},{AUSF=Einbaulage 4, Zählrichtung gegen Uhrzeigersinn (steigende Werte)},{B=26},{D=10},{H=33},{L=22},{P=4.00},{ANZEIGE=04.0},{KOMMA=1},{DZAHL=375},{GEW=0.0155},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{EAN=4059495225586},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
ANZEIGE
旋转一圈后显示的数值
ⁿ/ₐ
KOMMA
小数点位置
[mm]
DZAHL
最高转速
[min-1]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21901-01001111
21901-01001111
橙色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0156
Yes
90319091
4059495224800
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001211
21901-01001211
橙色
安装位置 2,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224848
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001311
21901-01001311
橙色
安装位置 3,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224886
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001411
21901-01001411
橙色
安装位置 4,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224923
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001121
21901-01001121
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0158
Yes
90319091
4059495224824
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001221
21901-01001221
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224862
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001321
21901-01001321
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224909
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001421
21901-01001421
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0156
Yes
90319091
4059495224947
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001112
21901-01001112
黑色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0156
Yes
90319091
4059495224817
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001212
21901-01001212
黑色
安装位置 2,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224855
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001312
21901-01001312
黑色
安装位置 3,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224893
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001412
21901-01001412
黑色
安装位置 4,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224930
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001122
21901-01001122
黑色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224831
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001222
21901-01001222
黑色
安装位置 2,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224879
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001322
21901-01001322
黑色
安装位置 3,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224916
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-01001422
21901-01001422
黑色
安装位置 4,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
1.00
01.0
1
1500
0.0155
Yes
90319091
4059495224954
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001111
21901-02001111
橙色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495224961
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001211
21901-02001211
橙色
安装位置 2,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495225005
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001311
21901-02001311
橙色
安装位置 3,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0156
Yes
90319091
4059495225043
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001411
21901-02001411
橙色
安装位置 4,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495225081
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001121
21901-02001121
橙色
安装位置 1,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495224985
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001221
21901-02001221
橙色
安装位置 2,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495225029
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001321
21901-02001321
橙色
安装位置 3,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495225067
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001421
21901-02001421
橙色
安装位置 4,逆时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495225104
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-02001112
21901-02001112
黑色
安装位置 1,顺时针计数方向(升序值)
26
10
33
22
2.00
0.02
1
750
0.0155
Yes
90319091
4059495224978
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D