Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21901-05 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positionsanzeiger/21901-05.prj},{NB=21901-05-10001421},{BEST=21901-05-10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=26},{D=10},{H=33},{L=22},{P=10.0},{KOMMA=1},{EINBAU=4},{DZAHL=150},{ZR=2},{ANZEIGE=10,0},{GEW=0.0200},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90318020},{EAN=4067932013511},{FARBEX=orange RAL 2004},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach einer Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21901-05-01001111
21901-05-01001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
1
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012170
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001121
21901-05-01001121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
1
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012354
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001211
21901-05-01001211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
2
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012897
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001221
21901-05-01001221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
2
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932013078
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001311
21901-05-01001311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
3
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012538
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001321
21901-05-01001321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
3
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012712
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001411
21901-05-01001411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
4
500
1
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932013252
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-01001421
21901-05-01001421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
1.0
1
4
500
2
01,0
0.0200
Yes
90318020
4067932013436
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001111
21901-05-02001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
1
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012187
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001121
21901-05-02001121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
1
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012361
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001211
21901-05-02001211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
2
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012903
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001221
21901-05-02001221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
2
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932013085
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001311
21901-05-02001311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
3
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012545
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001321
21901-05-02001321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
3
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012729
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001411
21901-05-02001411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
4
500
1
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932013269
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02001421
21901-05-02001421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.0
1
4
500
2
02,0
0.0200
Yes
90318020
4067932013443
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501111
21901-05-02501111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
1
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932012194
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501121
21901-05-02501121
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
1
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932012378
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501211
21901-05-02501211
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
2
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932012910
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501221
21901-05-02501221
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
2
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932013092
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501311
21901-05-02501311
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
3
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932012552
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501321
21901-05-02501321
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
3
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932012736
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501411
21901-05-02501411
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
4
500
1
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932013276
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-02501421
21901-05-02501421
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
2.5
1
4
500
2
02,5
0.0200
Yes
90318020
4067932013450
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21901-05-03001111
21901-05-03001111
Kunststoff
橙色 RAL 2004
26
10
33
22
3.0
1
2
500
1
03,0
0.0200
Yes
90318020
4067932012200
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D