Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21139 - 长垂直支架
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21139.prj},{NB=21139-04},{BEST=21139-04},{GR=4},{B=29},{B1=22},{B2=15.56},{D=3.2},{D1=M3},{H=76},{H1=70},{H2=2.8},{H4=6},{H5=4.0},{H6=62},{L1=13},{L2=18},{L3=3},{GEW=0.0622},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495344652},{FILTER=NORELEM,},{NDM=3.0},{XA=5.1},{XB=6.1},{XC=3.3},{XD=4.8},{XE=6.1},{XF=3.3},{XG=6.0},{XH=10.000},{XI=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
间距
[mm]
H6
高度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
倒角
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21139-04
21139-04
4
29
22
15.56
3.2
M3
76
70
2.8
6
4.0
62
13
18
3
0.0622
Yes
76169951
4059495344652
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21139-08
21139-08
8
46
36
25.46
4.2
M4
129
120
4.7
8
6.0
108
23
30
4
0.2074
Yes
76169951
4059495344669
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21139-12
21139-12
12
75
60
42.43
6.4
M6
192
180
5.7
8
7.5
165
27
36
7
0.6589
Yes
76169951
4059495344676
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D