Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21136 - 十字工作台,长款,带位置指示器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21136.prj},{NB=21136-2080},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D=26},{D1=23},{D3=8},{H=18.0},{H1=14},{H2=27},{H3=23},{H4=14.0},{H5=6},{L=174.5},{L1=120},{L2=46},{L3=75},{L4=12},{L5=2},{L7=6.0},{L8=108},{GEW=0.4061},{EAN=4059495344577},{ST=1.0},{NDM=4.0},{NDM1=4.0},{NDM2=6.0},{XHUB=48.000},{TYP=1.0},{XA=12.0},{XB=0.5},{XC=17.0},{XD=3.0},{XE=24.0},{XF=0.9},{XG=50.0},{XH=15.0},{XI=1.0},{XJ=12.0},{XK=23.0},{XL=55.0},{XM=20.0},{XN=65.0},{XO=36.0},{XP=3.0},{XQ=8.0},{XR=7.0},{XS=4.5},{XT=6.0},{XU=9.6},{XV=95.4},{XW=5.0},{XX=0.0},{XY=75.0},{XZ=8.5},{BEST=21136-208},{FORM=B},{D2=M6X1},{D4=M4},{D5=4},{F1=200},{F2=200},{F3=200},{MX=3,6},{MY=3,6},{MZ=3,6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
D5
直径 DIN 974-1
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
宽度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
宽度
[mm]
L7
宽度
[mm]
L8
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21136-108
21136-108
A
46
36
21
26
23
M6X1
8
M4
4
18.0
14
27
23
14.0
6
174.5
120
46
75
12
2
6.0
108
200
200
200
3,6
3,6
3,6
0.4061
Yes
84798994
4059495344560
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21136-112
21136-112
A
75
60
38
26
23
M6X1
12
M6
6
23.5
20
29
27
15.5
7
235.0
180
75
120
15
2
7.5
165
300
300
300
18
18
18
1.0730
Yes
84798994
4059495344591
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21136-208
21136-208
B
46
36
21
26
23
M6X1
8
M4
4
18.0
14
27
23
14.0
6
174.5
120
46
75
12
2
6.0
108
200
200
200
3,6
3,6
3,6
0.4061
Yes
84798994
4059495344577
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21136-212
21136-212
B
75
60
38
26
23
M6X1
12
M6
6
23.5
20
29
27
15.5
7
235.0
180
75
120
15
2
7.5
165
300
300
300
18
18
18
1.0690
Yes
84798994
4059495344607
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21136-308
21136-308
C
46
36
21
26
23
M6X1
8
M4
4
18.0
14
27
23
14.0
6
174.5
120
46
120
12
2
6.0
108
200
200
200
3,6
3,6
3,6
0.4948
Yes
84798994
4059495344584
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21136-312
21136-312
C
75
60
38
26
23
M6X1
12
M6
6
23.5
20
29
27
15.5
7
235.0
180
75
180
15
2
7.5
165
300
300
300
18
18
18
1.1910
Yes
84798994
4059495344614
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D