Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21134 - 十字工作台,长款
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21134.prj},{NB=21134-2040},{B=29},{B1=22},{B2=12},{D=13},{D1=11.5},{D3=4},{H=11.0},{H1=8},{H2=14.5},{H3=13},{H4=8.0},{H5=4},{L=84.5},{L1=70},{L2=29},{L3=46},{L4=8},{L5=1.5},{L7=4.0},{L8=62},{GEW=0.0796},{EAN=4059495344485},{ST=0.5},{NDM=3.0},{NDM1=3.0},{NDM2=3.0},{XHUB=23.000},{TYP=1.0},{XA=7.5},{XB=0.5},{XC=7.3},{XD=1.5},{XE=10.8},{XF=0.5},{XG=25.0},{XH=9.1},{XI=0.8},{XJ=6.0},{XK=14.5},{XL=36.0},{XM=10.0},{XN=41.0},{XO=22.0},{XP=1.0},{XQ=6.0},{XR=4.0},{XS=3.3},{XT=4.0},{XU=6.0},{XV=53.0},{XW=3.0},{XX=0.0},{XY=46.0},{XZ=6.0},{BEST=21134-204},{FORM=B},{D2=M3X0,5},{D4=M3},{D5=3},{F1=70},{F2=70},{F3=70},{MX=0,77},{MY=0,77},{MZ=0,77},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径 DIN 974-1
[mm]
H
höhe
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
宽度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
间距
[mm]
L7
间距
[mm]
L8
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21134-104
21134-104
A
29
22
12
13
11.5
M3X0,5
4
M3
3
11.0
8
14.5
13
8.0
4
84.5
70
29
46
8
1.5
4.0
62
70
70
70
0,77
0,77
0,77
0.0799
Yes
84798994
4059495344478
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-108
21134-108
A
46
36
21
26
23.0
M6X1
8
M4
4
18.0
14
27.0
23
14.0
6
148.5
120
46
75
12
2.0
6.0
108
200
200
200
3,6
3,6
3,6
0.3408
Yes
84798994
4059495344508
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-112
21134-112
A
75
60
38
26
23.0
M6X1
12
M6
6
23.5
20
29.0
27
15.5
7
209.0
180
75
120
15
2.0
7.5
165
300
300
300
18
18
18
1.0430
Yes
84798994
4059495344539
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-204
21134-204
B
29
22
12
13
11.5
M3X0,5
4
M3
3
11.0
8
14.5
13
8.0
4
84.5
70
29
46
8
1.5
4.0
62
70
70
70
0,77
0,77
0,77
0.0796
Yes
84798994
4059495344485
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-208
21134-208
B
46
36
21
26
23.0
M6X1
8
M4
4
18.0
14
27.0
23
14.0
6
148.5
120
46
75
12
2.0
6.0
108
200
200
200
3,6
3,6
3,6
0.3388
Yes
84798994
4059495344515
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-212
21134-212
B
75
60
38
26
23.0
M6X1
12
M6
6
23.5
20
29.0
27
15.5
7
209.0
180
75
120
15
2.0
7.5
165
300
300
300
18
18
18
1.0480
Yes
84798994
4059495344546
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-304
21134-304
C
29
22
12
13
11.5
M3X0,5
4
M3
3
11.0
8
14.5
13
8.0
4
84.5
70
29
70
8
1.5
4.0
62
70
70
70
0,77
0,77
0,77
0.1114
Yes
84798994
4059495344492
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-308
21134-308
C
46
36
21
26
23.0
M6X1
8
M4
4
18.0
14
27.0
23
14.0
6
148.5
120
46
120
12
2.0
6.0
108
200
200
200
3,6
3,6
3,6
0.4598
Yes
84798994
4059495344522
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21134-312
21134-312
C
75
60
38
26
23.0
M6X1
12
M6
6
23.5
20
29.0
27
15.5
7
209.0
180
75
180
15
2.0
7.5
165
300
300
300
18
18
18
1.1620
Yes
84798994
4059495344553
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D