Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21100 - 短款定位台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21100_asmtab.prj},{NB=21100-04},{B=29},{B1=22},{B2=12},{D=13},{D1=11.5},{D3=4},{D5=3},{H=14},{H1=12},{H2=14.5},{H3=13},{H4=8},{L=64.5},{L1=50},{L2=29},{L3=22},{L4=10},{F1=70},{F2=10},{MX=0.25},{MY=0.11},{MZ=0.28},{GEW=0.0670},{EAN=4059495278155},{NDM2=3.000},{NDM=3},{NDM1=3},{CMAX=11.000},{DIN74DA=3.200},{DIN74DB=6.000},{DIN74T=3.400},{XD1=9.000},{XD2=7.000},{XH1=1.840},{XH2=2.340},{XR1=25.000},{XR2=0.750},{BEST=21100-04},{S=11},{D2=M 3 x 0,5},{D4=M3},{F3=X=28 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube},{PPATH=21100_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
S
行程
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
D5
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
F3
力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21100-04
21100-04
29
22
12
11
13
11.5
M 3 x 0,5
4
M3
3
14
12
14.5
13
8
64.5
50
29
22
10
70
10
X=28 10
0.25
0.11
0.28
0.0670
Yes
84798994
4059495278155
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21100-08
21100-08
46
36
21
14
26
23.0
M 6 x 1
8
M4
4
24
20
27.0
23
14
108.5
80
46
36
20
200
20
X=39 50
1.90
0.90
1.90
0.2857
Yes
84798994
4059495220529
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21100-12
21100-12
75
60
38
25
26
23.0
M 6 x 1
12
M6
6
28
25
29.0
27
16
162.0
133
75
60
30
300
30
X=58 100
5.50
3.00
5.50
0.7777
Yes
84798994
4059495220536
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D