Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21085 - 带同轴电动驱动的圆形定位台. 高负载能力
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21085_1_asmtab.prj},{NB=21085-081300},{GR=8},{D2=53.6},{D3=36},{H=40},{H1=10},{H2=10},{H3=4},{H4=22},{H5=4.5},{L=70},{L1=18},{L2=44},{F1=200},{F2=200},{F3=80},{M1=1.2},{M2=1.8},{GEW=1.0000},{EAN=4059495666808},{TYP=2.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{XV=0.000},{XW=0.000},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{XA1=0.000},{XB1=0.000},{XC1=0.000},{XD1=0.000},{XE1=0.000},{XF1=0.000},{XG1=0.000},{TYP1=4.000},{WX=180.000},{BEST=21085-0813},{FORM=E},{STANDARD=},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=-},{KABELOR=links},{STEUEROR=-},{D4=12H7},{D5=M4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{W=0},{W1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
KABELOR
电缆出口方向
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Control alignment
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
M1
[Nm]
M2
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21085-080
21085-080
D
8
不带电机
-
-
-
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
0.6229
Yes
84798994
4059495666778
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0811
21085-0811
E
8
带步进电机
-
右侧
-
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0700
Yes
85437020
4059495666785
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0812
21085-0812
E
8
带步进电机
-
下面
-
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0000
Yes
85437020
4059495666792
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0813
21085-0813
E
8
带步进电机
-
左侧
-
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0000
Yes
85437020
4059495666808
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0814
21085-0814
E
8
带步进电机
-
上面
-
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0000
Yes
85437020
4059495666815
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0821
21085-0821
F
8
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
右侧
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.1400
Yes
85437020
4059495666822
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0822
21085-0822
F
8
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
下面
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0800
Yes
85437020
4059495666839
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0823
21085-0823
F
8
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
左侧
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0800
Yes
85437020
4059495666846
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-0824
21085-0824
F
8
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
上面
53.6
36
12H7
M4
40
10
10
4
22
4.5
70
18
44
200
200
80
1.2
1.8
1.0800
Yes
85437020
4059495666853
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D