Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21085-01 - 带同轴电动驱动的圆形定位台. 高负载能力
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21085-01_asmtab.prj},{NB=21085-01-10122400},{GR=12},{D2=79.8},{D3=60},{D7=30},{D8X=38.01},{H=56},{H1=36},{H2=13},{H3=4},{H4=22},{H5=4},{L=99},{L1=31},{L2=44},{F1=600},{F2=600},{F3=300},{M1=3.0},{M2=3.0},{GEW=1.8950},{EAN=4059495666945},{TYP=3.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{XV=0.000},{XW=0.000},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{XA1=0.000},{XB1=0.000},{XC1=0.000},{XD1=0.000},{XE1=0.000},{XF1=0.000},{XG1=0.000},{TYP1=9.000},{WX=270.000},{BEST=21085-01-101224},{GETUZ=10:1},{FORM=C},{STANDARD=},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=mit integrierter Positioniersteuerung},{W=0},{W1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GETUZ
变速比
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
KABELOR
电缆出口方向
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Control alignment
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
[mm]
D6
螺纹
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
M1
[Nm]
M2
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21085-01-10120
21085-01-10120
10:1
A
12
不带电机
-
-
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.4050
Yes
85437020
4059495666860
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101211
21085-01-101211
10:1
B
12
带步进电机
-
右
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666877
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101212
21085-01-101212
10:1
B
12
带步进电机
-
下面
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666884
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101213
21085-01-101213
10:1
B
12
带步进电机
-
左
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666891
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101214
21085-01-101214
10:1
B
12
带步进电机
-
上面
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666907
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101221
21085-01-101221
10:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
右
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495666914
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101222
21085-01-101222
10:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
下面
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495666921
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101223
21085-01-101223
10:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
左
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495666938
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-101224
21085-01-101224
10:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
上面
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495666945
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-45120
21085-01-45120
45:1
A
12
不带电机
-
-
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.5050
Yes
85437020
4059495666952
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451211
21085-01-451211
45:1
B
12
带步进电机
-
右
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8740
Yes
85437020
4059495666969
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451212
21085-01-451212
45:1
B
12
带步进电机
-
下面
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666976
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451213
21085-01-451213
45:1
B
12
带步进电机
-
左
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666983
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451214
21085-01-451214
45:1
B
12
带步进电机
-
上面
-
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8200
Yes
85437020
4059495666990
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451221
21085-01-451221
45:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
右
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495667003
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451222
21085-01-451222
45:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
下面
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495667010
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451223
21085-01-451223
45:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
左
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495667027
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21085-01-451224
21085-01-451224
45:1
C
12
带步进电机
带集成定位控制系统的步进电机
-
上面
79.8
60
23H7
M6
M4
30
38,01H7
56
36
13
99
31
600
600
300
3.0
3.0
1.8950
Yes
85437020
4059495667034
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D