Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21082 - 带同轴电气驱动的长型定位台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21082_asmtab.prj},{NB=21082-08240},{GR=8},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D3=8},{D4=4},{H=28.0},{H1=20},{H3=23},{H4=14.0},{H5=6},{H6=24},{L1=134},{L2=46},{L3=36},{L4=26},{L5=8.5},{L6=20.0},{L7=12},{L8=6.0},{F1=60},{F2=80},{F3=60},{MX=0.7},{MY=0.7},{MZ=2},{GEW=0.8356},{EAN=4059495302119},{TYP=9.000},{W=270.000},{CX=50.000},{TYP1=2.000},{BEST=21082-0824},{STANDARD=},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=mit integrierter Positioniersteuerung},{KABELOR=-},{STEUEROR=oben},{D2=8x2},{D5=M4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21082_sch.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
STANDARD
标准型
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
KABELOR
Kabelausgangsorientierung
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Steuerungsorientierung
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
直径
[mm]
H6
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
宽度
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
间距
[mm]
L7
宽度
[mm]
L8
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21082-080
21082-080
1
8
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.4575
84798994
4059495302034
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0811
21082-0811
1
8
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.7893
84798994
4059495302041
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0812
21082-0812
8
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.7720
84798994
4059495302058
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0813
21082-0813
8
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.7720
84798994
4059495302065
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0814
21082-0814
8
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.7720
84798994
4059495302072
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0821
21082-0821
1
8
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.9029
84798994
4059495302089
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0822
21082-0822
8
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.8480
84798994
4059495302096
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0823
21082-0823
8
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.9600
84798994
4059495302102
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-0824
21082-0824
8
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
M4
28.0
20
23
14.0
6
24
134
46
36
26
8.5
20.0
12
6.0
60
80
60
0.7
0.7
2
Yes
0.8356
84798994
4059495302119
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-120
21082-120
1
12
ohne Motor
-
-
-
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
0.9225
84798994
4059495302126
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1211
21082-1211
1
12
mit Schrittmotor
-
右侧
-
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.2570
84798994
4059495302133
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1212
21082-1212
12
mit Schrittmotor
-
unten
-
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.2400
84798994
4059495302140
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1213
21082-1213
12
mit Schrittmotor
-
左侧
-
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.2400
84798994
4059495302157
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1214
21082-1214
12
mit Schrittmotor
-
oben
-
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.2400
84798994
4059495302164
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1221
21082-1221
1
12
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.4210
84798994
4059495302171
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1222
21082-1222
12
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.3160
84798994
4059495302188
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1223
21082-1223
12
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.3160
84798994
4059495302195
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21082-1224
21082-1224
12
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
75
60
38
8x2
12
6
M4
29.5
25
27
15.5
7
28
180
75
60
15
11.0
7.5
15
7.5
60
120
100
1.0
1.0
3
Yes
1.3160
84798994
4059495302201
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D