Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21882 - 自贴型或带孔的铝制码尺
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
制码尺
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/massstaebe/21882.prj},{NB=21882-100010X1000},{H=2},{B=15},{GEW=0.0830},{EAN=4059495224688},{XA=1000},{XB=0},{XC=0.000},{XD=10},{XE=5.000},{XL=10.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{TYP=1.000},{TYP1=2.000},{DIM=55},{XA1=5.000},{XB1=0.100},{XC1=12.000},{XD1=3.000},{XE1=2.000},{XF1=121.000},{XG1=25.000},{XH1=2.000},{XI1=13.000},{XJ1=5.000},{XK1=5.000},{XL1=1.000},{XM1=5.000},{XN1=10.000},{TYP3=1},{BEST=21882-100010X1000},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=mit Bohrungen},{AUSF1=Maßstab},{ELAGE=horizontal},{NP=links},{TL=1 mm},{SKL=unten},{L=1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90178000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Senkung nach DIN 74-B f 3},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
AUSF1
规格
[mm]
ELAGE
安装位置
ⁿ/ₐ
NP
零点
ⁿ/ₐ
TL
节距
ⁿ/ₐ
SKL
刻度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
B
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21882-000010X0250
21882-000010X0250
铝制
自贴型
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
250
2
15
0.0217
Yes
90178000
4059495224534
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-000010X0500
21882-000010X0500
铝制
自贴型
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
500
2
15
0.0431
Yes
90178000
4059495224541
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-000010X0750
21882-000010X0750
铝制
自贴型
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
750
2
15
0.0687
Yes
90178000
4059495224558
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-000010X1000
21882-000010X1000
铝制
自贴型
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
1000
2
15
0.0876
Yes
90178000
4059495224565
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-010010X0250
21882-010010X0250
铝制
自贴型
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
250
2
15
0.0217
Yes
90178000
4059495224596
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-010010X0500
21882-010010X0500
铝制
自贴型
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
500
2
15
0.0434
Yes
90178000
4059495224602
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-010010X0750
21882-010010X0750
铝制
自贴型
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
750
2
15
0.0701
Yes
90178000
4059495224619
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-010010X1000
21882-010010X1000
铝制
自贴型
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
1000
2
15
0.0876
Yes
90178000
4059495224626
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-100010X0250
21882-100010X0250
铝制
带孔
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
250
2
15
0.0223
Yes
90178000
4059495224657
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-100010X0500
21882-100010X0500
铝制
带孔
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
500
2
15
0.0415
Yes
90178000
4059495224664
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-100010X0750
21882-100010X0750
铝制
带孔
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
750
2
15
0.0619
Yes
90178000
4059495224671
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-100010X1000
21882-100010X1000
铝制
带孔
码尺
水平
左侧
1 mm
下面
1000
2
15
0.0830
Yes
90178000
4059495224688
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-110010X0250
21882-110010X0250
铝制
带孔
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
250
2
15
0.0218
Yes
90178000
4059495224718
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-110010X0500
21882-110010X0500
铝制
带孔
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
500
2
15
0.0431
Yes
90178000
4059495224725
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-110010X0750
21882-110010X0750
铝制
带孔
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
750
2
15
0.0608
Yes
90178000
4059495224732
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-110010X1000
21882-110010X1000
铝制
带孔
码尺
垂直
上面
1 mm
左侧
1000
2
15
0.0864
Yes
90178000
4059495224749
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-0001
21882-0001
铝制
自贴型
Nonius
水平
左侧
-
上面
-
2
15
0.0034
Yes
90178000
4059495224572
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-0101
21882-0101
铝制
自贴型
Nonius
垂直
上面
-
右侧
-
2
15
0.0036
Yes
90178000
4059495224633
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-00
21882-00
铝制
自贴型
零位标记
水平
-
-
-
-
2
15
0.0027
Yes
90178000
4059495224527
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-01
21882-01
铝制
自贴型
零位标记
垂直
-
-
-
-
2
15
0.0028
Yes
90178000
4059495224589
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-1001
21882-1001
铝制
带孔
Nonius
水平
左侧
-
上面
-
2
15
0.0033
Yes
90178000
4059495224695
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-1101
21882-1101
铝制
带孔
Nonius
垂直
上面
-
右侧
-
2
15
0.0032
Yes
90178000
4059495224756
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-10
21882-10
铝制
带孔
零位标记
水平
-
-
-
-
2
15
0.0024
90178000
4059495224640
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21882-11
21882-11
铝制
带孔
零位标记
垂直
-
-
-
-
2
15
0.0024
90178000
4059495224701
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D