Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21355 - 直线导轨 垂直
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
直线滚柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearrollenfuehrungen/21355.prj},{NB=21355-310X2000},{BEST=21355-310X2000},{AUSF=ohne Nut},{B=28},{D=9},{D1=14.0},{H=28},{L=2000},{L1=20},{L2=40},{T=12.0},{GEW=8.8200},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84829965},{EAN=4059495944654},{FILTER=NORELEM},{XA=14.000},{XB=12.000},{XC=9.0},{XD=50.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Abstand
[mm]
L2
Abstand
[mm]
T
Höhe
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21355-210X0500
21355-210X0500
ohne Nut
20
6
9.5
21
500
10
30
8.5
1.3300
Yes
84829965
4059495944609
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-210X1000
21355-210X1000
ohne Nut
20
6
9.5
21
1000
20
30
8.5
2.6600
Yes
84829965
4059495944616
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-210X2000
21355-210X2000
ohne Nut
20
6
9.5
21
2000
10
30
8.5
5.3200
Yes
84829965
4059495944623
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-310X0500
21355-310X0500
ohne Nut
28
9
14.0
28
500
10
40
12.0
2.2050
Yes
84829965
4059495944630
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-310X1000
21355-310X1000
ohne Nut
28
9
14.0
28
1000
20
40
12.0
4.4100
Yes
84829965
4059495944647
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-310X2000
21355-310X2000
ohne Nut
28
9
14.0
28
2000
20
40
12.0
8.8200
Yes
84829965
4059495944654
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-212X0500
21355-212X0500
mit Nut
20
6
9.5
21
500
10
30
8.5
1.3300
Yes
84829965
4059495944661
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-212X1000
21355-212X1000
mit Nut
20
6
9.5
21
1000
20
30
8.5
2.6600
Yes
84829965
4059495944678
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-212X2000
21355-212X2000
mit Nut
20
6
9.5
21
2000
10
30
8.5
5.3200
Yes
84829965
4059495944685
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-312X0500
21355-312X0500
mit Nut
28
9
14.0
28
500
10
40
12.0
2.2050
Yes
84829965
4059495944692
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-312X1000
21355-312X1000
mit Nut
28
9
14.0
28
1000
20
40
12.0
4.4100
Yes
84829965
4059495944708
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21355-312X2000
21355-312X2000
mit Nut
28
9
14.0
28
2000
20
40
12.0
8.8200
Yes
84829965
4059495944715
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D