Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21351 - Rollenführungswagen für Linearführungsschienen
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
直线滚柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearrollenfuehrungen/21351.prj},{NB=21351-2120},{GR=2},{B=20},{H=21},{B1=78},{B2=60},{B3=20},{H1=32},{H2=5.4},{H3=12},{L=120},{L1=85},{L2=30},{F=3},{MX=18},{MY=34},{MZ=39},{FY=400},{FZ=400},{GEW=0.5100},{EAN=4059495944579},{NDM=5.0},{NDM1=8},{XA=1.5},{XB=2.0},{XC=85.0},{XD=85.0},{XE=45.3},{XF=9.5},{XG=15.0},{XH=11.1},{XI=2.0},{XJ=30.7},{XK=15.0},{XL=1.2},{XM=25.0},{XN=23.5},{XO=26.4},{XP=12.5},{XQ=5.0},{XR=30.0},{XS=20.0},{BEST=21351-2120},{FORMT=lang},{D=M5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84829965},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Typ
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
B1
Breite
[mm]
B2
Abstand
[mm]
B3
Abstand
[mm]
H1
Höhe
[mm]
H2
Höhe
[mm]
H3
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Abstand
[mm]
L2
Abstand
[mm]
D
Gewinde
[mm]
F
F x 45°
[mm]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
FY
dynamisch
[N]
FZ
dynamisch
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21351-2080
21351-2080
2
kurz
20
21
78
0
20
32
5.4
12
80
45
0
M5
3
18
18
26
400
400
0.4200
Yes
84829965
4059495944562
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21351-2120
21351-2120
2
lang
20
21
78
60
20
32
5.4
12
120
85
30
M5
3
18
34
39
400
400
0.5100
Yes
84829965
4059495944579
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21351-3110
21351-3110
3
kurz
28
28
112
0
28
43
6.4
16
110
60
0
M8
6
52
48
70
800
800
1.2700
Yes
84829965
4059495944586
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21351-3150
21351-3150
3
lang
28
28
112
84
28
43
6.4
16
150
100
35
M8
6
52
80
95
800
800
1.4500
Yes
84829965
4059495944593
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D