Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21350 - 滚子支座 适用于垂直直线导轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
直线滚柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearrollenfuehrungen/21350.prj},{NB=21350-2120},{GR=2},{B=20},{B1=78},{B2=65},{H=21},{H1=32},{H2=5.4},{H3=10},{L=120},{L1=105},{L2=35},{F=3},{MX=27},{MY=51},{MZ=58},{FY=600},{FZ=600},{GEW=0.4600},{EAN=4059495944531},{NDM=5.0},{NDM1=6.000},{XA=3.0},{XB=4.0},{XC=35.0},{XD=85.0},{XE=42.5},{XF=9.2},{XG=15.0},{XH=11.1},{XI=2.0},{XJ=30.7},{XK=15.0},{XL=4.0},{XM=25.0},{BEST=21350-2120},{FORMT=lang},{D=M5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84829965},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Typ
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
B2
Abstand
[mm]
D
Gewinde
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
H2
Höhe
[mm]
H3
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Abstand
[mm]
L2
Abstand
[mm]
F
F x 45°
[mm]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
FY
dynamisch
[N]
FZ
dynamisch
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21350-2080
21350-2080
2
kurz
20
78
65
M5
21
32
5.4
10
80
65
0
3
27
27
39
600
600
0.3750
Yes
84829965
4059495944524
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21350-2120
21350-2120
2
lang
20
78
65
M5
21
32
5.4
10
120
105
35
3
27
51
58
600
600
0.4600
Yes
84829965
4059495944531
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21350-3110
21350-3110
3
kurz
28
112
90
M8
28
41
6.0
12
110
90
0
6
78
72
105
1200
1200
1.0400
Yes
84829965
4059495944548
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21350-3150
21350-3150
3
lang
28
112
90
M8
28
41
6.0
12
150
120
40
6
78
120
142
1200
1200
1.1800
Yes
84829965
4059495944555
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D