Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21516-15 - 黄铜制滚珠轴承保持架
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
线性滚珠轴承, 直线滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21516-15.prj},{NB=21516-15-1856},{BEST=21516-15-1856},{MATERIAL=Messing},{D=18},{D1=24},{D2=28.6},{L=56},{L1=4.8},{GEW=0.2000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807100},{EAN=4059495977638},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl},{XA=8.000},{XB=2.600},{XC=11.300},{XD=1.180},{XE=3.000},{XF=6.500},{XG=10.700},{XH=2.000},{XI=0.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21516-15-1240
21516-15-1240
Messing
12
16
20.5
40
4.8
0.0500
Yes
84807100
4059495977607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-1256
21516-15-1256
Messing
12
16
20.5
56
4.8
0.1000
Yes
84807100
4059495977614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-1845
21516-15-1845
Messing
18
24
28.6
45
4.8
0.1500
Yes
84807100
4059495977621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-1856
21516-15-1856
Messing
18
24
28.6
56
4.8
0.2000
Yes
84807100
4059495977638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-1871
21516-15-1871
Messing
18
24
28.6
71
4.8
0.2500
Yes
84807100
4059495977645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-3056
21516-15-3056
Messing
30
38
43.5
56
4.8
0.3000
Yes
84807100
4059495977652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-3075
21516-15-3075
Messing
30
38
43.5
75
4.8
0.3500
Yes
84807100
4059495977669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21516-15-3095
21516-15-3095
Messing
30
38
43.5
95
4.8
0.4000
Yes
84807100
4059495977676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D