Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21240 - DryLin W 导向滑座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
直线滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/lineargleitfuehrungen/21240.prj},{NB=21240-1000200},{GR=10},{A=60},{A1=187},{A2=155},{B=40},{B1=73},{C=29},{C1=26.0},{D=10},{H=24},{H1=9.0},{H2=3.5},{H3=6},{L=200},{COY=4.80},{CO=4.80},{COZ=4.80},{MOX=96},{MOY=410},{MOZ=410},{GEW=0.4040},{EAN=4059495278353},{NDM=6.0},{XA=6.5},{XB=11.0},{XC=4.300},{XD=5.000},{XE=9.500},{XF=11.000},{XG=5.500},{XH=6.500},{XI=15.000},{XJ=10.000},{XK=9.500},{TYP=2.000},{BEST=21240-1000200},{D1=M 6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
总宽度
[mm]
C
长度
[mm]
C1
长度
[mm]
D
间距
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
总长度
[mm]
COY
[kN]
CO
(-Y)
[kN]
COZ
[kN]
MOX
[Nm]
MOY
[Nm]
MOZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21240-0600060
21240-0600060
6
45
51
31
30
54
19
18.0
5
M 4
18
7.5
2.0
4
60
1.68
1.68
1.68
25
34
34
0.1000
Yes
84833080
4059495278285
21240-0600080
21240-0600080
6
45
71
51
30
54
19
18.0
5
M 4
18
7.5
2.0
4
80
1.68
1.68
1.68
25
51
51
0.1041
Yes
84833080
4059495278292
21240-0600100
21240-0600100
6
45
91
71
30
54
19
18.0
5
M 4
18
7.5
2.0
4
100
1.68
1.68
1.68
25
68
68
0.1200
Yes
84833080
4059495278308
21240-1000100
21240-1000100
10
60
87
55
40
73
29
26.0
10
M 6
24
9.0
3.5
6
100
4.80
4.80
4.80
96
170
170
0.2900
Yes
84833080
4059495278339
21240-1000150
21240-1000150
10
60
137
105
40
73
29
26.0
10
M 6
24
9.0
3.5
6
150
4.80
4.80
4.80
96
290
290
0.3476
Yes
84833080
4059495278346
21240-1000200
21240-1000200
10
60
187
155
40
73
29
26.0
10
M 6
24
9.0
3.5
6
200
4.80
4.80
4.80
96
410
410
0.4040
Yes
84833080
4059495278353
21240-1600100
21240-1600100
16
86
82
46
58
104
36
34.5
16
M 8
35
14.0
4.0
8
100
8.40
8.40
8.40
240
270
270
0.6245
Yes
84833080
4059495278377
21240-1600150
21240-1600150
16
86
132
96
58
104
36
34.5
16
M 8
35
14.0
4.0
8
150
8.40
8.40
8.40
240
480
480
0.7401
Yes
84833080
4059495278384
21240-1600200
21240-1600200
16
86
182
146
58
104
36
34.5
16
M 8
35
14.0
4.0
8
200
8.40
8.40
8.40
240
690
690
0.9700
Yes
84833080
4059495278391
21240-2000150
21240-2000150
20
116
132
78
82
134
45
42.5
20
M 8
44
20.0
4.0
8
150
12.80
12.80
12.80
525
670
670
1.2020
Yes
84833080
4059495278414
21240-2000200
21240-2000200
20
116
182
128
82
134
45
42.5
20
M 8
44
20.0
4.0
8
200
12.80
12.80
12.80
525
990
990
1.3700
Yes
84833080
4059495222141
21240-2000250
21240-2000250
20
116
232
178
82
134
45
42.5
20
M 8
44
20.0
4.0
8
250
12.80
12.80
12.80
525
1250
1250
1.5000
Yes
84833080
4059495222158
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D