Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21800 - 盒式水准仪,旋拧底座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
水准器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/libellen/21800.prj},{NB=21800-1341530},{BEST=21800-1341530},{FORM=A},{AUSF=mit Anschraubflansch},{D=50},{D1=34},{D2=25},{D3=43.0},{D4=3.0},{H=15},{H1=5.0},{EMPF=30'},{GEW=0.0773},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{EAN=4059495336176},{FILTER=KIPP,NORELEM},{XA=1.550},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
EMPF
灵敏
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21800-1141030
21800-1141030
A
带安装法兰
20
14
10
17.0
1.6
10
1.8
30'
0.0075
Yes
90319091
4059495336138
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-1171030
21800-1171030
A
带安装法兰
25
17
12
21.0
2.0
10
2.0
30'
0.0106
Yes
90319091
4059495336145
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-1181130
21800-1181130
A
带安装法兰
30
18
12
24.0
2.5
11
3.0
30'
0.0205
Yes
90319091
4059495336152
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-1281430
21800-1281430
A
带安装法兰
40
28
20
34.5
2.5
14
4.0
30'
0.0418
Yes
90319091
4059495336169
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-1341530
21800-1341530
A
带安装法兰
50
34
25
43.0
3.0
15
5.0
30'
0.0773
Yes
90319091
4059495336176
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-2141030
21800-2141030
B
带法兰
20
14
10
17.0
1.6
10
1.8
30'
0.0073
Yes
90319091
4059495336183
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-2171030
21800-2171030
B
带法兰
25
17
12
21.0
2.0
10
2.0
30'
0.0107
Yes
90319091
4059495336190
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-2181130
21800-2181130
B
带法兰
30
18
12
24.0
2.5
11
3.0
30'
0.0202
Yes
90319091
4059495336206
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-2281430
21800-2281430
B
带法兰
40
28
20
34.5
2.5
14
4.0
30'
0.0413
Yes
90319091
4059495336213
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21800-2341530
21800-2341530
B
带法兰
50
34
25
43.0
3.0
15
5.0
30'
0.0780
Yes
90319091
4059495336220
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D