您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597 - Führungssäulen Stahl mit Zentrierbund
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
导杆和导向螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597.prj},{NB=21597-22036165},{BEST=21597-22036165},{MATERIAL=Stahl},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L=36},{L1=165},{L2=6},{L3=9},{L4=7},{GEW=0.7420},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495957074},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-09012025
21597-09012025
Stahl
9
14
16
12
25
3
3
4
0.0030
Yes
84807180
4059495954035
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09012045
21597-09012045
Stahl
9
14
16
12
45
3
3
4
0.0400
Yes
84807180
4059495954042
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09012065
21597-09012065
Stahl
9
14
16
12
65
3
3
4
0.0490
Yes
84807180
4059495954059
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017020
21597-09017020
Stahl
9
14
16
17
20
3
3
4
0.0320
Yes
84807180
4059495954066
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017025
21597-09017025
Stahl
9
14
16
17
25
3
3
4
0.0350
Yes
84807180
4059495954073
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017030
21597-09017030
Stahl
9
14
16
17
30
3
3
4
0.0370
Yes
84807180
4059495954080
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017035
21597-09017035
Stahl
9
14
16
17
35
3
3
4
0.0400
Yes
84807180
4059495954097
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017050
21597-09017050
Stahl
9
14
16
17
50
3
3
4
0.0480
Yes
84807180
4059495954103
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017055
21597-09017055
Stahl
9
14
16
17
55
3
3
4
0.0500
Yes
84807180
4059495954110
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017070
21597-09017070
Stahl
9
14
16
17
70
3
3
4
0.0570
Yes
84807180
4059495954127
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09017075
21597-09017075
Stahl
9
14
16
17
75
3
3
4
0.0590
Yes
84807180
4059495954134
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09022025
21597-09022025
Stahl
9
14
16
22
25
3
3
4
0.0410
Yes
84807180
4059495954141
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09022035
21597-09022035
Stahl
9
14
16
22
35
3
3
4
0.0470
Yes
84807180
4059495954158
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09022055
21597-09022055
Stahl
9
14
16
22
55
3
3
4
0.0560
Yes
84807180
4059495954165
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09022075
21597-09022075
Stahl
9
14
16
22
75
3
3
4
0.0660
Yes
84807180
4059495954172
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09022095
21597-09022095
Stahl
9
14
16
22
95
3
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495954189
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027020
21597-09027020
Stahl
9
14
16
27
20
3
3
4
0.0450
Yes
84807180
4059495954196
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027025
21597-09027025
Stahl
9
14
16
27
25
3
3
4
0.0470
Yes
84807180
4059495954202
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027030
21597-09027030
Stahl
9
14
16
27
30
3
3
4
0.0500
Yes
84807180
4059495954219
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027045
21597-09027045
Stahl
9
14
16
27
45
3
3
4
0.0570
Yes
84807180
4059495954226
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027050
21597-09027050
Stahl
9
14
16
27
50
3
3
4
0.0600
Yes
84807180
4059495954233
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027070
21597-09027070
Stahl
9
14
16
27
70
3
3
4
0.0700
Yes
84807180
4059495954240
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09027090
21597-09027090
Stahl
9
14
16
27
90
3
3
4
0.0800
Yes
84807180
4059495954257
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09036025
21597-09036025
Stahl
9
14
16
36
25
3
3
4
0.0590
Yes
84807180
4059495954264
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-09036035
21597-09036035
Stahl
9
14
16
36
35
3
3
4
0.0620
Yes
84807180
4059495954271
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D