Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-05 - 无定心轴环的钢制导杆
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
导杆和导向螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-05.prj},{NB=21597-05-22076115},{BEST=21597-05-22076115},{MATERIAL=Stahl},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L=76},{L1=115},{L2=6},{L3=7},{GEW=0.7630},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495963150},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-05-09012045
21597-05-09012045
Stahl
9
14
16
12
45
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960135
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09017020
21597-05-09017020
Stahl
9
14
16
17
20
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960142
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09017030
21597-05-09017030
Stahl
9
14
16
17
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960159
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09017035
21597-05-09017035
Stahl
9
14
16
17
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960166
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09022025
21597-05-09022025
Stahl
9
14
16
22
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960173
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09022035
21597-05-09022035
Stahl
9
14
16
22
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960180
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09022055
21597-05-09022055
Stahl
9
14
16
22
55
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960197
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09027025
21597-05-09027025
Stahl
9
14
16
27
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960203
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09027030
21597-05-09027030
Stahl
9
14
16
27
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960210
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09027035
21597-05-09027035
Stahl
9
14
16
27
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960227
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09027045
21597-05-09027045
Stahl
9
14
16
27
45
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960234
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09027050
21597-05-09027050
Stahl
9
14
16
27
50
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960241
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09036025
21597-05-09036025
Stahl
9
14
16
36
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960258
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09036035
21597-05-09036035
Stahl
9
14
16
36
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960265
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09036045
21597-05-09036045
Stahl
9
14
16
36
45
3
4
0.0650
Yes
84807180
4059495960272
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09046030
21597-05-09046030
Stahl
9
14
16
46
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960289
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09046045
21597-05-09046045
Stahl
9
14
16
46
45
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960296
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09046055
21597-05-09046055
Stahl
9
14
16
46
55
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960302
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-09046075
21597-05-09046075
Stahl
9
14
16
46
75
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960319
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-10012045
21597-05-10012045
Stahl
10
14
16
12
45
3
4
0.0760
Yes
84807180
4059495960326
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-10017020
21597-05-10017020
Stahl
10
14
16
17
20
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960333
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-10017030
21597-05-10017030
Stahl
10
14
16
17
30
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960340
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-10017035
21597-05-10017035
Stahl
10
14
16
17
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960357
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-10022025
21597-05-10022025
Stahl
10
14
16
22
25
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960364
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-05-10022035
21597-05-10022035
Stahl
10
14
16
22
35
3
4
0.0380
Yes
84807180
4059495960371
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D