Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07535 - 轴肩螺栓 外六角 类似 DIN 609
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07535.prj},{NB=07535-13X70},{BEST=07535-13X70},{D1=13},{D=M 12},{L=70.0},{B=22.5},{E=19.85},{K=7.5},{LS=44.5},{LG=48.7},{SW=19},{GEW=0.0818},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495171548},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
轴径
[mm]
D
公制螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
B
脚杯:
[mm]
E
对角线
[mm]
K
顶部高度
[mm]
LS
轴长
[mm]
LG
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07535-09X25
07535-09X25
9
M 8
25.0
14.5
14.38
5.3
8.0
11.6
13
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-09X30
07535-09X30
9
M 8
30.0
14.5
14.38
5.3
13.0
16.6
13
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-09X35
07535-09X35
9
M 8
35.0
14.5
14.38
5.3
18.0
21.6
13
0.0198
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-09X40
07535-09X40
9
M 8
40.0
14.5
14.38
5.3
23.0
26.6
13
0.0224
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-09X45
07535-09X45
9
M 8
45.0
14.5
14.38
5.3
28.0
31.6
13
0.0249
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-09X50
07535-09X50
9
M 8
50.0
14.5
14.38
5.3
33.0
36.6
13
0.0271
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-09X60
07535-09X60
9
M 8
60.0
16.5
14.38
5.3
41.0
44.6
13
0.0320
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X30
07535-11X30
11
M 10
30.0
17.5
17.77
6.4
10.0
13.9
17
0.0279
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X35
07535-11X35
11
M 10
35.0
17.5
17.77
6.4
15.0
18.9
17
0.0328
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X40
07535-11X40
11
M 10
40.0
17.5
17.77
6.4
20.0
23.9
17
0.0364
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X45
07535-11X45
11
M 10
45.0
17.5
17.77
6.4
25.0
28.9
17
0.0401
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X50
07535-11X50
11
M 10
50.0
17.5
17.77
6.4
30.0
33.9
17
0.0440
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X60
07535-11X60
11
M 10
60.0
19.5
17.77
6.4
38.0
41.9
17
0.0508
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X70
07535-11X70
11
M 10
70.0
19.5
17.77
6.4
48.0
51.9
17
0.0581
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X80
07535-11X80
11
M 10
80.0
19.5
17.77
6.4
58.0
61.9
17
0.0656
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X90
07535-11X90
11
M 10
90.0
19.5
17.77
6.4
68.0
71.9
17
0.0730
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-11X100
07535-11X100
11
M 10
100.0
19.5
17.77
6.4
78.0
81.9
17
0.0809
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X35
07535-13X35
13
M 12
35.0
20.5
19.85
7.5
11.5
15.7
19
0.0458
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X40
07535-13X40
13
M 12
40.0
20.5
19.85
7.5
16.5
20.7
19
0.0509
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X45
07535-13X45
13
M 12
45.0
20.5
19.85
7.5
21.5
25.7
19
0.0539
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X50
07535-13X50
13
M 12
50.0
20.5
19.85
7.5
26.5
30.7
19
0.0613
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X60
07535-13X60
13
M 12
60.0
22.5
19.85
7.5
34.5
38.7
19
0.0713
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X70
07535-13X70
13
M 12
70.0
22.5
19.85
7.5
44.5
48.7
19
0.0818
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X80
07535-13X80
13
M 12
80.0
22.5
19.85
7.5
54.5
58.7
19
0.0918
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07535-13X90
07535-13X90
13
M 12
90.0
22.5
19.85
7.5
64.5
68.7
19
0.1017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495171562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D