Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07663 - 螺套,内螺纹,自锁型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07663.prj},{NB=07663-106},{BEST=07663-106},{D1=M 6},{D2=M 10 x 1,25},{L1=5},{L=10},{EB=8.8},{ES=10.3},{EG=M 10 x 1,25},{ET=11.5},{AB=7.5},{AT=4.8},{BESTEW=07660-806},{GEW=0.0028},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495174976},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM1=10},{P1=1.250},{NDM2=6},{ZGT=Arretierkeil},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
[mm]
D2
外螺纹
[mm]
L1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
EB
安装钻孔 Ø
[mm]
ES
安装定位孔 Ø +0.25
[mm]
EG
安装丝锥
[mm]
ET
最小螺纹深度的安装
[mm]
AB
取出,钻具 Ø
[mm]
AT
取出,钻孔深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07663-105
07663-105
M 5
M 8
4
8
6.9
8.3
M 8
9.5
5.5
4.0
0.0012
Yes
73181900
4059495174969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07663-106
07663-106
M 6
M 10 x 1,25
5
10
8.8
10.3
M 10 x 1,25
11.5
7.5
4.8
0.0028
Yes
73181900
4059495174976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07663-108
07663-108
M 8
M 12 x 1,25
6
12
10.8
12.3
M 12 x 1,25
13.5
9.5
4.8
0.0043
Yes
73181900
4059495174983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07663-110
07663-110
M 10
M 14 x 1,5
7
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
15.5
11.5
4.8
0.0062
Yes
73181900
4059495174990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07663-112
07663-112
M 12
M 16 x 1,5
8
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
17.5
13.5
4.8
0.0084
Yes
73181900
4059495175003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D