Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07735 - 吊环,带 Envirolox® 涂层
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07735.prj},{NB=07735-16_0},{A=89.4},{B=46.0},{D1=38.1},{H=121.5},{L=29.0},{R=22.4},{S=19.0},{TK=1900},{MA=80.50},{GEW=1.1700},{EAN=4059495176635},{NDM=16},{P=2.000},{DA=24.000},{SW=12.000},{T=5.500},{TYP=2.000},{SW1=14.000},{XA=23.600},{XB=15.500},{XC=60.800},{XD=47.500},{XE=7.000},{XF=12.800},{XG=35.000},{XH=6.000},{XI=50.500},{XJ=57.000},{XK=18.800},{XL=8.000},{XM=4.000},{XN=2.000},{XO=15.000},{XP=10.000},{XQ=35.000},{BEST=07735-16},{D=M 16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺栓
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
S
直径
[mm]
TK
最大承载负荷
[kg]
MA
锁紧扭矩 MA
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07735-08
07735-08
46.7
22.0
M 8
19.0
67.8
12.5
10.9
9.7
400
9.81
0.1531
Yes
73181300
4059495176598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-10
07735-10
46.7
22.0
M 10
19.0
67.8
17.5
10.9
9.7
450
16.70
0.1621
Yes
73181300
4059495176604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-12
07735-12
89.4
46.0
M 12
38.1
121.4
19.0
22.4
19.0
1050
37.30
1.0570
Yes
73181300
4059495176611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-16
07735-16
89.4
46.0
M 16
38.1
121.5
29.0
22.4
19.0
1900
80.50
1.1700
Yes
73181300
4059495176635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-20
07735-20
89.4
46.0
M 20
38.1
124.4
34.0
22.4
19.0
2150
133.00
1.2350
Yes
73181300
4059495176642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-120
07735-120
130.6
70.0
M 20
58.7
165.5
32.0
35.6
25.4
3000
133.00
3.1120
Yes
73181300
4059495176628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-24
07735-24
130.6
70.0
M 24
58.7
165.5
37.0
35.6
25.4
4200
304.00
3.4110
Yes
73181300
4059495176659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07735-30
07735-30
165.1
90.0
M 30
81.0
221.7
46.0
44.5
31.7
7000
588.00
6.3000
Yes
73181300
4059495176666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D