Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 - 蝶形旋钮,抗静电
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06652_5.prj},{NB=06652-1110624},{A=50},{B=5},{D2=14},{H=24},{H1=11.5},{GEW=0.0070},{EAN=4059495298900},{NDM=6},{XA=9.400},{XB=12.500},{XC=4.900},{XD=9.200},{XE=7.500},{XF=20.000},{XG=5.000},{XH=0.300},{XI=8.800},{XJ=3.500},{XK=2.800},{XL=2.800},{XM=17.700},{XN=9.700},{XO=0.500},{XP=0.500},{XQ=0.300},{XR=11.200},{XS=13.400},{XT=12.500},{XU=18.800},{XV=5.000},{XW=10.000},{BEST=06652-1110624},{FARBE=graphitschwarz},{AUSF=Buchse Stahl},{AUSF1=Innengewinde},{GR=1},{D=M6},{T=8},{L=-},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-1110624
06652-1110624
石墨黑
钢制衬套
内螺纹
50
5
M6
14
24
11.5
8
-
0.0070
Yes
73181600
4059495298900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1110624X20
06652-1110624X20
石墨黑
钢制销钉
外螺纹
50
5
M6
14
24
11.5
-
20
0.0100
Yes
73181520
4059495298917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D