Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06650 - T 型把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06650.prj},{NB=06650-19010},{BEST=06650-19010},{AUSF=Innengewinde},{MATERIAL=Stahl},{FORM=K},{A=90},{B=28},{D=M 10},{D3=25.0},{H=49.6},{H1=26.0},{T=22},{L=0},{GEW=0.0764},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495132327},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{TYP=1},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
06650-17006
06650-17006
内螺纹
K
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
12
0
0.0344
Yes
73181600
4059495132273
06650-17008
06650-17008
内螺纹
K
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0377
Yes
73181600
4059495132280
06650-17010
06650-17010
内螺纹
K
70
22
M 10
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0389
Yes
73181600
4059495132297
06650-18008
06650-18008
内螺纹
K
80
25
M 8
22.3
44.0
23.0
14
0
0.0529
Yes
73181600
4059495132303
06650-18010
06650-18010
内螺纹
K
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
22
0
0.0580
Yes
73181600
4059495132310
06650-19010
06650-19010
内螺纹
K
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
22
0
0.0764
Yes
73181600
4059495132327
06650-19012
06650-19012
内螺纹
K
90
28
M12
25.0
49.6
26.0
21
0
0.0822
Yes
73181600
4059495132334
06650-27006X18
06650-27006X18
外螺纹
L
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
0
18
0.0336
Yes
73181520
4059495132341
06650-27008X24
06650-27008X24
外螺纹
L
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
0
24
0.0432
Yes
73181520
4059495132358
06650-28010X20
06650-28010X20
外螺纹
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
20
0.0605
Yes
73181520
4059495132365
06650-28010X30
06650-28010X30
外螺纹
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
30
0.0670
Yes
73181520
4059495132372
06650-29010X30
06650-29010X30
外螺纹
L
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
0
30
0.0862
Yes
73181520
4059495132389
06650-29012X24
06650-29012X24
外螺纹
L
90
28
M 12
25.0
49.6
26.0
0
24
0.0913
Yes
73181520
4059495132396
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D