Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06132 - 滚花旋钮,适用内六角螺栓
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06132.prj},{NB=06132-0505},{BEST=06132-0505},{FARBE=grau},{D1=16.0},{D2=11.5},{H=6.5},{CHC=M 5},{GEW=0.0011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495058184},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
宽度
[mm]
CHC
适用内六角螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06132-030
06132-030
黑色
9.5
8.3
4.5
M 3
0.0002
Yes
39269025
4059495058115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-040
06132-040
黑色
13.0
9.6
5.0
M 4
0.0006
Yes
39269025
4059495058146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-050
06132-050
黑色
16.0
11.5
6.5
M 5
0.0011
Yes
39269025
4059495058177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-060
06132-060
黑色
19.0
14.0
7.5
M 6
0.0017
Yes
39269025
4059495058207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-061
06132-061
黑色
26.0
13.0
8.0
M 6
0.0030
Yes
39269025
4059495058238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-080
06132-080
黑色
26.0
16.0
10.0
M 8
0.0034
Yes
39269025
4059495058269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0305
06132-0305
灰色
9.5
8.3
4.5
M 3
0.0003
Yes
39269025
4059495058122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0405
06132-0405
灰色
13.0
9.6
5.0
M 4
0.0005
Yes
39269025
4059495058153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0505
06132-0505
灰色
16.0
11.5
6.5
M 5
0.0011
Yes
39269025
4059495058184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0605
06132-0605
灰色
19.0
14.0
7.5
M 6
0.0017
Yes
39269025
4059495058214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0615
06132-0615
灰色
26.0
13.0
8.0
M 6
0.0024
Yes
39269025
4059495058245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0805
06132-0805
灰色
26.0
16.0
10.0
M 8
0.0034
Yes
39269025
4059495058276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0306
06132-0306
红色
9.5
8.3
4.5
M 3
0.0003
Yes
39269025
4059495058139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0406
06132-0406
红色
13.0
9.6
5.0
M 4
0.0006
Yes
39269025
4059495058160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0506
06132-0506
红色
16.0
11.5
6.5
M 5
0.0010
Yes
39269025
4059495058191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0606
06132-0606
红色
19.0
14.0
7.5
M 6
0.0017
Yes
39269025
4059495058221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0616
06132-0616
红色
26.0
13.0
8.0
M 6
0.0030
Yes
39269025
4059495058252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06132-0806
06132-0806
红色
26.0
16.0
10.0
M 8
0.0034
Yes
39269025
4059495058283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D