Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06100 - 滚花旋钮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06100.prj},{NB=06100-21057},{BEST=06100-21057},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{FORM=B},{AUSF=mit Markierungsstrich},{GR=1},{D=5},{D1=21},{D2=19},{D3=19},{D4=M 3},{H=22},{H1=10.5},{H2=5},{T=10},{GEW=0.0086},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495057453},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{Z=2.000},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06100-1105
06100-1105
黑色 RAL 7021
A
无刻度
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0084
Yes
73182900
4059495057309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-1206
06100-1206
黑色 RAL 7021
A
无刻度
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-1308
06100-1308
黑色 RAL 7021
A
无刻度
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-2105
06100-2105
黑色 RAL 7021
B
带标志划线
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
73182900
4059495057422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-2206
06100-2206
黑色 RAL 7021
B
带标志划线
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-2308
06100-2308
黑色 RAL 7021
B
带标志划线
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-3105
06100-3105
黑色 RAL 7021
C
带标准刻度
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0084
Yes
73182900
4059495057545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-3206
06100-3206
黑色 RAL 7021
C
带标准刻度
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-3308
06100-3308
黑色 RAL 7021
C
带标准刻度
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0268
Yes
73182900
4059495057620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-11055
06100-11055
灰色 RAL 7035
A
无刻度
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
73182900
4059495057316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-12065
06100-12065
灰色 RAL 7035
A
无刻度
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-13085
06100-13085
灰色 RAL 7035
A
无刻度
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-21055
06100-21055
灰色 RAL 7035
B
带标志划线
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
73182900
4059495057439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-22065
06100-22065
灰色 RAL 7035
B
带标志划线
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-23085
06100-23085
灰色 RAL 7035
B
带标志划线
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-31055
06100-31055
灰色 RAL 7035
C
带标准刻度
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0084
Yes
73182900
4059495057552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-32065
06100-32065
灰色 RAL 7035
C
带标准刻度
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0104
Yes
73182900
4059495057590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-33085
06100-33085
灰色 RAL 7035
C
带标准刻度
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-11056
06100-11056
红色 RAL 3020
A
无刻度
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
73182900
4059495057323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-12066
06100-12066
红色 RAL 3020
A
无刻度
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-13086
06100-13086
红色 RAL 3020
A
无刻度
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-21056
06100-21056
红色 RAL 3020
B
带标志划线
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
73182900
4059495057446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-22066
06100-22066
红色 RAL 3020
B
带标志划线
2
6
26
23
23
M 3
26
12.0
6
10
0.0103
Yes
73182900
4059495057484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-23086
06100-23086
红色 RAL 3020
B
带标志划线
3
8
34
31
31
M 4
36
17.5
7
14
0.0264
Yes
73182900
4059495057521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06100-31056
06100-31056
红色 RAL 3020
C
带标准刻度
1
5
21
19
19
M 3
22
10.5
5
10
0.0086
Yes
73182900
4059495057569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D