Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06097 - 滚花旋钮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06097.prj},{NB=06097-302206X10},{BEST=06097-302206X10},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M6},{D1=22},{D2=12},{H=13},{H1=6},{T=0},{L=10},{GEW=0.0076},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495413792},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06097-102206
06097-102206
塑料
C
M6
22
12
13
6
8
0
0.0038
Yes
39269025
4059495413907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-102606
06097-102606
塑料
C
M6
26
17
20
14
9
0
0.0077
Yes
39269025
4059495413921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-212205
06097-212205
黄铜
E
M5
22
12
13
6
6
0
0.0067
Yes
73181600
4059495413914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-202606
06097-202606
钢制
E
M6
26
17
20
14
10
0
0.0122
Yes
74152900
4059495413938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-202608
06097-202608
钢制
E
M8
26
17
20
14
12
0
0.0141
Yes
74152900
4059495413945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302205X10
06097-302205X10
钢制
L
M5
22
12
13
6
0
10
0.0064
Yes
73181520
4059495413761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302205X15
06097-302205X15
钢制
L
M5
22
12
13
6
0
15
0.0069
Yes
73181520
4059495413778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302205X20
06097-302205X20
钢制
L
M5
22
12
13
6
0
20
0.0076
Yes
73181520
4059495413785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302206X10
06097-302206X10
钢制
L
M6
22
12
13
6
0
10
0.0076
Yes
73181520
4059495413792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302206X15
06097-302206X15
钢制
L
M6
22
12
13
6
0
15
0.0084
Yes
73181520
4059495413808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302206X20
06097-302206X20
钢制
L
M6
22
12
13
6
0
20
0.0091
Yes
73181520
4059495413815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302206X30
06097-302206X30
钢制
L
M6
22
12
13
6
0
30
0.0109
Yes
73181520
4059495413822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302606X10
06097-302606X10
钢制
L
M6
26
15
13
6
0
10
0.0093
Yes
73181520
4059495413839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302606X15
06097-302606X15
钢制
L
M6
26
15
13
6
0
15
0.0098
Yes
73181520
4059495413846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302606X20
06097-302606X20
钢制
L
M6
26
15
13
6
0
20
0.0109
Yes
73181520
4059495413853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302606X30
06097-302606X30
钢制
L
M6
26
15
13
6
0
30
0.0127
Yes
73181520
4059495413860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302608X15
06097-302608X15
钢制
L
M8
26
15
13
6
0
15
0.0145
Yes
73181520
4059495413877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302608X20
06097-302608X20
钢制
L
M8
26
15
13
6
0
20
0.0160
Yes
73181520
4059495413884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06097-302608X30
06097-302608X30
钢制
L
M8
26
15
13
6
0
30
0.0190
Yes
73181520
4059495413891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D