Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06030 - 钢制或不锈钢制滚花旋钮 具有快速夹紧功能
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06030.prj},{NB=06030-12},{BEST=06030-12},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=M 12},{D1=40},{D3=32},{D4=12.3},{H=24},{K=16},{GEW=0.1745},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495054650},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{XA=1.580},{XB=7.500},{XC=1.200},{XD=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
XA
间距
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XD
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06030-04
06030-04
Vergütungsstahl
M 5
20
14
5.2
12
8
0.0213
Yes
73181600
4059495710655
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-05
06030-05
Vergütungsstahl
M 5
20
14
5.2
12
8
0.0206
Yes
73181600
4059495054612
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-06
06030-06
Vergütungsstahl
M 6
24
16
6.2
14
10
0.0358
Yes
73181600
4059495054629
0.920
7.500
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-08
06030-08
Vergütungsstahl
M 8
30
20
8.2
17
12
0.0663
Yes
73181600
4059495054636
1.120
7.500
1.000
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-10
06030-10
Vergütungsstahl
M 10
36
28
10.3
20
14
0.1196
Yes
73181600
4059495054643
1.320
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-12
06030-12
Vergütungsstahl
M 12
40
32
12.3
24
16
0.1745
Yes
73181600
4059495054650
1.580
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-104
06030-104
Edelstahl
M 5
20
14
5.2
12
8
0.0206
Yes
73181600
4059495710662
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-105
06030-105
Edelstahl
M 5
20
14
5.2
12
8
0.0210
Yes
73181600
4059495710679
0.740
7.000
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-106
06030-106
Edelstahl
M 6
24
16
6.2
14
10
0.0363
Yes
73181600
4059495710686
0.920
7.500
0.800
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-108
06030-108
Edelstahl
M 8
30
20
8.2
17
12
0.0663
Yes
73181600
4059495710693
1.120
7.500
1.000
0.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-110
06030-110
Edelstahl
M 10
36
28
10.3
20
14
0.1231
Yes
73181600
4059495710709
1.320
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06030-112
06030-112
Edelstahl
M 12
40
32
12.3
24
16
0.1745
Yes
73181600
4059495710716
1.580
7.500
1.200
1.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D