Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-05 - ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹 不锈钢螺纹嵌入件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06613-05.prj},{NB=06613-05-2061},{GR=2},{NDM=6},{T=8.0},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38.0},{A=65.2},{A1=75.0},{B=10.5},{ZZ=12},{TYP3=1},{GEW=0.0155},{EAN=4059495811000},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06613-05-1041
06613-05-1041
黑色 RAL 7021
不锈钢
1
M4
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059495810942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-10484
06613-05-10484
交通红 RAL 3020
不锈钢
1
M4
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059495810959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-1051
06613-05-1051
黑色 RAL 7021
不锈钢
1
M5
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059495810966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-10584
06613-05-10584
交通红 RAL 3020
不锈钢
1
M5
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059495810973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-2051
06613-05-2051
黑色 RAL 7021
不锈钢
2
M5
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059495810980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-20584
06613-05-20584
交通红 RAL 3020
不锈钢
2
M5
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059495810997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-2061
06613-05-2061
黑色 RAL 7021
不锈钢
2
M6
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059495811000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-20684
06613-05-20684
交通红 RAL 3020
不锈钢
2
M6
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059495811017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-2081
06613-05-2081
黑色 RAL 7021
不锈钢
2
M8
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059495811024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-20884
06613-05-20884
交通红 RAL 3020
不锈钢
2
M8
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059495811031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-3081
06613-05-3081
黑色 RAL 7021
不锈钢
3
M8
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059495811048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-30884
06613-05-30884
交通红 RAL 3020
不锈钢
3
M8
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059495811055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-3101
06613-05-3101
黑色 RAL 7021
不锈钢
3
M10
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059495811062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-05-31084
06613-05-31084
交通红 RAL 3020
不锈钢
3
M10
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059495811079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D