Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06612 - 锁紧手柄,带止动顶销
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06612.prj},{NB=06612-32101X60},{D=13.5},{D1=18},{D2=19.5},{D3=0.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75},{B=9.5},{ZZ=20},{L=59.7},{LL1=0.000},{XKUGEL=7.0},{GEW=0.0662},{EAN=4059495410210},{NDM=10.0},{TYP=2.000},{XA=4.8},{XB=28.4},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=55.0},{XN=33.3},{XO=1.6},{XP=60.8},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=11.0},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XK1=0.7},{XJ1=0.5},{XL1=0.4},{XM1=57.4},{XN1=1.0},{XO1=0.5},{XP1=8.1},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
L1
长度
[mm]
KUGEL
Kugel 0216
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06612-11051X20
06612-11051X20
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M5
10.0
13
14.5
3.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
20.0
-
-
0.0160
Yes
73181520
4059495131726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11051X30
06612-11051X30
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M5
10.0
13
14.5
3.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
30.0
-
-
0.0172
Yes
73181520
4059495131733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11051X40
06612-11051X40
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M5
10.0
13
14.5
3.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
40.0
-
-
0.0180
Yes
73181520
4059495131740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11051X50
06612-11051X50
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M5
10.0
13
14.5
3.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
50.0
-
-
0.0197
Yes
73181520
4059495131757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11061X20
06612-11061X20
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M6
10.0
13
14.5
4.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
20.0
-
-
0.0171
Yes
73181520
4059495131764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11061X30
06612-11061X30
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M6
10.0
13
14.5
4.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
30.0
-
-
0.0188
Yes
73181520
4059495131771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11061X40
06612-11061X40
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M6
10.0
13
14.5
4.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
40.0
-
-
0.0200
Yes
73181520
4059495131788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-11061X50
06612-11061X50
黄铜销
黄铜顶销
A
1
M6
10.0
13
14.5
4.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
50.0
-
-
0.0220
Yes
73181520
4059495131795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12061X20
06612-12061X20
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M6
13.5
18
19.5
4.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
20.0
-
-
0.0010
Yes
73181520
4059495131801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12061X30
06612-12061X30
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M6
13.5
18
19.5
4.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
30.0
-
-
0.0363
Yes
73181520
4059495131818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12061X40
06612-12061X40
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M6
13.5
18
19.5
4.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
40.0
-
-
0.0010
Yes
73181520
4059495131825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12061X50
06612-12061X50
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M6
13.5
18
19.5
4.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
50.0
-
-
0.0402
Yes
73181520
4059495131832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12061X60
06612-12061X60
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M6
13.5
18
19.5
4.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
60.0
-
-
0.0010
Yes
73181520
4059495131849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12081X20
06612-12081X20
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M8
13.5
18
19.5
5.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
20.0
-
-
0.0371
Yes
73181520
4059495131856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12081X30
06612-12081X30
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M8
13.5
18
19.5
5.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
30.0
-
-
0.0405
Yes
73181520
4059495131863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12081X40
06612-12081X40
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M8
13.5
18
19.5
5.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
40.0
-
-
0.0437
Yes
73181520
4059495131870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12081X50
06612-12081X50
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M8
13.5
18
19.5
5.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
50.0
-
-
0.0464
Yes
73181520
4059495131887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12081X60
06612-12081X60
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M8
13.5
18
19.5
5.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
60.0
-
-
0.0496
Yes
73181520
4059495131894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12101X20
06612-12101X20
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M10
13.5
18
19.5
7.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
20.0
-
-
0.0010
Yes
73181520
4059495131900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12101X30
06612-12101X30
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M10
13.5
18
19.5
7.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
30.0
-
-
0.0459
Yes
73181520
4059495131917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12101X40
06612-12101X40
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M10
13.5
18
19.5
7.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
40.0
-
-
0.0508
Yes
73181520
4059495131924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12101X50
06612-12101X50
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M10
13.5
18
19.5
7.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
50.0
-
-
0.0010
Yes
73181520
4059495131931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-12101X60
06612-12101X60
黄铜销
黄铜顶销
A
2
M10
13.5
18
19.5
7.0
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75
9.5
20
60.0
-
-
0.0601
Yes
73181520
4059495131948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-21051X20
06612-21051X20
POM 销钉
POM 顶销
B
1
M5
10.0
13
14.5
3.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
20.5
-
-
0.0158
Yes
73181520
4059495409764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06612-21051X30
06612-21051X30
POM 销钉
POM 顶销
B
1
M5
10.0
13
14.5
3.0
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47
7.5
16
30.5
-
-
0.0175
Yes
73181520
4059495409771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D