Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06611 50 - 塑料夹紧杆,配有带外螺纹的加长轴环、不锈钢制钢件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06611-50_1.prj},{NB=06611-50-106101X18},{GR=1},{A=39.9},{A1=46.8},{B=7.9},{D=10},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=30.5},{H1=10.0},{H2=20.2},{H3=36.8},{H4=41.0},{L=18},{ZZ=16},{GEW=0.0170},{EAN=4059495815060},{NDM=6},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.200},{XB=29.960},{XC=25.560},{XD=4.300},{XE=3.400},{XF=3.500},{XG=25.300},{XH=13.200},{XI=31.460},{XJ=0.300},{XK=140.000},{XL=19.000},{XM=8.100},{XN=6.300},{XO=32.850},{XP=3.500},{XQ=34.800},{XR=27.750},{XS=36.400},{XT=32.250},{XU=3.460},{XV=1.560},{XW=28.440},{XX=7.000},{XY=2.100},{XZ=15.000},{XA1=6.900},{XB1=3.940},{XC1=7.880},{XD1=0.550},{XE1=36.120},{XF1=5.000},{XG1=21.260},{XH1=21.050},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.760}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06611-50-106101X16
06611-50-106101X16
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
39.9
46.8
7.9
10
13.2
13.8
30.5
10.0
20.2
36.8
41.0
16
M 6
16
0.0160
Yes
73181520
4059495815053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-50-106101X18
06611-50-106101X18
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
39.9
46.8
7.9
10
13.2
13.8
30.5
10.0
20.2
36.8
41.0
18
M 6
16
0.0170
Yes
73181520
4059495815060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-50-208141X16
06611-50-208141X16
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
2
65.2
74.8
10.5
13
18.5
19.1
36.0
14.0
26.1
50.1
54.6
16
M 8
20
0.0370
Yes
73181520
4059495815077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-50-208141X20
06611-50-208141X20
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
2
65.2
74.8
10.5
13
18.5
19.1
36.0
14.0
26.1
50.1
54.6
20
M 8
20
0.0380
Yes
73181520
4059495815084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-50-208141X25
06611-50-208141X25
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
2
65.2
74.8
10.5
13
18.5
19.1
36.0
14.0
26.1
50.1
54.6
25
M 8
20
0.0400
Yes
73181520
4059495815091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D