Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610 - 带压紧旋钮的锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06610_2.prj},{NB=06610-73308X45},{GR=3},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=38.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80},{A1=91.5},{B=11.0},{ZZ=22},{L=45},{GEW=0.0720},{EAN=4059495296722},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{LX=45.000},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=10.0},{XR1=5.5},{XS1=0.5},{XT1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-71105X10
06610-71105X10
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0170
Yes
73181520
4059495293905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X15
06610-71105X15
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495293912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X20
06610-71105X20
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495293929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X25
06610-71105X25
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495293936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X30
06610-71105X30
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059495293943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X35
06610-71105X35
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059495293950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X40
06610-71105X40
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059495293967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X45
06610-71105X45
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
45
0.0190
Yes
73181520
4059495293974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-71105X50
06610-71105X50
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0200
Yes
73181520
4059495293981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X10
06610-72105X10
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0136
Yes
73181520
4059495295046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X15
06610-72105X15
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495295053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X20
06610-72105X20
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495295060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X25
06610-72105X25
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495295077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X30
06610-72105X30
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059495295084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X35
06610-72105X35
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0180
Yes
73181520
4059495295091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X40
06610-72105X40
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059495295107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X45
06610-72105X45
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
45
0.0190
Yes
73181520
4059495295114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-72105X50
06610-72105X50
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0200
Yes
73181520
4059495295121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X10
06610-73105X10
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495296180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X15
06610-73105X15
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495296197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X20
06610-73105X20
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495296203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X25
06610-73105X25
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495296210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X30
06610-73105X30
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0170
Yes
73181520
4059495296227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X35
06610-73105X35
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
35
0.0170
Yes
73181520
4059495296234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-73105X40
06610-73105X40
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0190
Yes
73181520
4059495296241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D