Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610-50 - 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经黑色氧化处理
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06610-50.prj},{NB=06610-50-21088X50},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{L=50},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0566},{EAN=4059495648637},{TYP1=1},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Gundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-50-0031X6
06610-50-0031X6
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0032X6
06610-50-0032X6
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00316X6
06610-50-00316X6
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00384X6
06610-50-00384X6
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00386X6
06610-50-00386X6
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00387X6
06610-50-00387X6
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00388X6
06610-50-00388X6
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0031X10
06610-50-0031X10
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0032X10
06610-50-0032X10
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00316X10
06610-50-00316X10
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00384X10
06610-50-00384X10
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00386X10
06610-50-00386X10
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00387X10
06610-50-00387X10
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00388X10
06610-50-00388X10
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059495947839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0031X15
06610-50-0031X15
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0032X15
06610-50-0032X15
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00316X15
06610-50-00316X15
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00384X15
06610-50-00384X15
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00386X15
06610-50-00386X15
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00387X15
06610-50-00387X15
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00388X15
06610-50-00388X15
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0031X20
06610-50-0031X20
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-0032X20
06610-50-0032X20
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00316X20
06610-50-00316X20
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-50-00384X20
06610-50-00384X20
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059495947945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D