Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06601 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺纹,不锈钢金属件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06601_1.prj},{NB=06601-20884_},{T=12},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0288},{EAN=4059495121376},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06601-1041
06601-1041
Kunststoff
黑色 RAL 7021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0132
Yes
73181600
4059495121109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-1051
06601-1051
Kunststoff
黑色 RAL 7021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0127
Yes
73181600
4059495121161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-1061
06601-1061
Kunststoff
黑色 RAL 7021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0121
Yes
73181600
4059495121222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-2061
06601-2061
Kunststoff
黑色 RAL 7021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0290
Yes
73181600
4059495121284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-2081
06601-2081
Kunststoff
黑色 RAL 7021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0268
Yes
73181600
4059495121345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-3081
06601-3081
Kunststoff
黑色 RAL 7021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0517
Yes
73181600
4059495121406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-3101
06601-3101
Kunststoff
黑色 RAL 7021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0485
Yes
73181600
4059495121468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-4101
06601-4101
Kunststoff
黑色 RAL 7021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0849
Yes
73181600
4059495121529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-4121
06601-4121
Kunststoff
黑色 RAL 7021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0800
Yes
73181600
4059495121581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-5121
06601-5121
Kunststoff
黑色 RAL 7021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1383
Yes
73181600
4059495121642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-5161
06601-5161
Kunststoff
黑色 RAL 7021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1208
Yes
73181600
4059495121703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-1042
06601-1042
Kunststoff
橙色 RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0140
Yes
73181600
4059495121123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-1052
06601-1052
Kunststoff
橙色 RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.1022
Yes
73181600
4059495121185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-1062
06601-1062
Kunststoff
橙色 RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0140
Yes
73181600
4059495121246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-2062
06601-2062
Kunststoff
橙色 RAL 2004
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0309
Yes
73181600
4059495121307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-2082
06601-2082
Kunststoff
橙色 RAL 2004
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0284
Yes
73181600
4059495121369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-3082
06601-3082
Kunststoff
橙色 RAL 2004
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0563
Yes
73181600
4059495121420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-3102
06601-3102
Kunststoff
橙色 RAL 2004
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0533
Yes
73181600
4059495121482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-4102
06601-4102
Kunststoff
橙色 RAL 2004
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0895
Yes
73181600
4059495121543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-4122
06601-4122
Kunststoff
橙色 RAL 2004
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0849
Yes
73181600
4059495121604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-5122
06601-5122
Kunststoff
橙色 RAL 2004
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1460
Yes
73181600
4059495121666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-5162
06601-5162
Kunststoff
橙色 RAL 2004
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1232
Yes
73181600
4059495121727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-10486
06601-10486
Kunststoff
绿色 RAL 6032
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0140
Yes
73181600
4059495121147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-10586
06601-10586
Kunststoff
绿色 RAL 6032
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0160
Yes
73181600
4059495121208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-10686
06601-10686
Kunststoff
绿色 RAL 6032
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0160
Yes
73181600
4059495121260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D