Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06601-50 - 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢制金属件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06601-50.prj},{NB=06601-50-20688},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0298},{EAN=4059495662428},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{TYP1=1},{TYP3=1},{TYP=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06601-50-0031
06601-50-0031
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495950990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-0032
06601-50-0032
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495951003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00316
06601-50-00316
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495951010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00384
06601-50-00384
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495951027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00386
06601-50-00386
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495951034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00387
06601-50-00387
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495951041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00388
06601-50-00388
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059495951058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-0041
06601-50-0041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-0042
06601-50-0042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00416
06601-50-00416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00484
06601-50-00484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00486
06601-50-00486
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00487
06601-50-00487
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00488
06601-50-00488
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059495951126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-0051
06601-50-0051
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-0052
06601-50-0052
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00516
06601-50-00516
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00584
06601-50-00584
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00586
06601-50-00586
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00587
06601-50-00587
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-00588
06601-50-00588
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059495951195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-1041
06601-50-1041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059495662152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-1042
06601-50-1042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059495662169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-10416
06601-50-10416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059495662176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06601-50-10484
06601-50-10484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059495662183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D