Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06464 - 不锈钢锁紧手柄,带保护帽,外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06464_1.prj},{NB=06464-9210X25},{L=25},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=32.0},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1092},{EAN=4059495118505},{HX=28.5},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=10.000},{XB=8.000},{XC=1.000},{BEST=06464-9210X25},{GR=2},{X=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06464-9206X15
06464-9206X15
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0988
Yes
73181520
4059495118352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9206X20
06464-9206X20
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0999
Yes
73181520
4059495118369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9206X25
06464-9206X25
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1016
Yes
73181520
4059495118376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9206X30
06464-9206X30
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1027
Yes
73181520
4059495118383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9206X40
06464-9206X40
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1028
Yes
73181520
4059495118390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9206X50
06464-9206X50
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1037
Yes
73181520
4059495118406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9206X60
06464-9206X60
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1063
Yes
73181520
4059495118413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X15
06464-9208X15
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1002
Yes
73181520
4059495118420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X20
06464-9208X20
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1018
Yes
73181520
4059495118437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X25
06464-9208X25
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1024
Yes
73181520
4059495118444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X30
06464-9208X30
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1052
Yes
73181520
4059495118451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X40
06464-9208X40
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1094
Yes
73181520
4059495118468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X50
06464-9208X50
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1117
Yes
73181520
4059495118475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9208X60
06464-9208X60
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1184
Yes
73181520
4059495118482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9210X20
06464-9210X20
2
20
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1075
Yes
73181520
4059495118499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9210X25
06464-9210X25
2
25
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1092
Yes
73181520
4059495118505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9210X30
06464-9210X30
2
30
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1116
Yes
73181520
4059495118512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9210X40
06464-9210X40
2
40
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1160
Yes
73181520
4059495118529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9210X50
06464-9210X50
2
50
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1198
Yes
73181520
4059495118536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9210X60
06464-9210X60
2
60
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1258
Yes
73181520
4059495118543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9308X20
06464-9308X20
3
20
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1660
Yes
73181520
4059495118550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9308X25
06464-9308X25
3
25
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1658
Yes
73181520
4059495118567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9308X30
06464-9308X30
3
30
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1710
Yes
73181520
4059495118574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9308X40
06464-9308X40
3
40
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1698
Yes
73181520
4059495118581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-9308X50
06464-9308X50
3
50
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1750
Yes
73181520
4059495118598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D