Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06461 - 压铸锌夹紧杆,配有带外螺纹的加长轴环、不锈钢制钢件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06461_2.prj},{NB=06461-106108X20},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=30.5},{H1=10.0},{H2=20.5},{H3=37.0},{H4=40.0},{L=20},{ZZ=16},{GEW=0.0380},{EAN=4059495815114},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=2},{W4=2.120},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=20.000},{D3=10.500},{C1=0.300},{C2=0.300},{R=138.500},{R1=2.600},{R2=6.140},{R3=9.050},{R4=9.050},{R5=74.000},{R6=8.000},{R8=3.500},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=33.600},{A5=14.800},{A6=8.600},{C3=0.520},{W=8.260},{W1=15.800},{W2=10.000},{R9=30.000},{R10=5.000},{H5=20.000},{H6=17.180},{H7=12.000},{H8=11.000},{H9=2.200},{H10=5.340},{BEST=06461-106108X20},{AUSF=Zink},{FARBE=Blank},{GR=1},{X=M 6},{BS=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06461-106108X18
06461-106108X18
Zink
Blank
1
40
47.0
7.0
10.0
13.0
14.0
30.5
10.0
20.5
37.0
40.0
18
M 6
16
0.0350
Yes
73181520
4059495815107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-106108X20
06461-106108X20
Zink
Blank
1
40
47.0
7.0
10.0
13.0
14.0
30.5
10.0
20.5
37.0
40.0
20
M 6
16
0.0380
Yes
73181520
4059495815114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-208148X25
06461-208148X25
Zink
Blank
2
65
74.5
9.5
13.0
18.5
19.0
36.0
14.0
25.0
50.0
53.0
25
M 8
20
0.0900
Yes
73181520
4059495815121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-310148X30
06461-310148X30
Zink
Blank
3
80
91.0
11.0
16.0
21.0
22.0
41.0
14.0
28.0
58.5
62.5
30
M 10
22
0.1520
Yes
73181520
4059495815138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-310148X35
06461-310148X35
Zink
Blank
3
80
91.0
11.0
16.0
21.0
22.0
41.0
14.0
28.0
58.5
62.5
35
M 10
22
0.1570
Yes
73181520
4059495815145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D