Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06461 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06461.prj},{NB=06461-206188X20},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{L=20},{GEW=MIN},{EAN=4059495893747},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=2},{W4=2.070},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{XA=20.000},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{BEST=06461-206188X20},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FARBEGK=strukturmatt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06461-0041X15
06461-0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0325
Yes
73181520
4059495114200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0041X20
06461-0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0330
Yes
73181520
4059495114217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0041X25
06461-0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0334
Yes
73181520
4059495114224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X10
06461-0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
10
0.0328
Yes
73181520
4059495114392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X15
06461-0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0333
Yes
73181520
4059495114408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X20
06461-0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0338
Yes
73181520
4059495114415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X25
06461-0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0344
Yes
73181520
4059495114422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X10
06461-1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0352
Yes
73181520
4059495114590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X15
06461-1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0362
Yes
73181520
4059495114606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X20
06461-1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0368
Yes
73181520
4059495114613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X25
06461-1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0375
Yes
73181520
4059495114620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X10
06461-1061X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0362
Yes
73181520
4059495114798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X15
06461-1061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0370
Yes
73181520
4059495114804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X20
06461-1061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0375
Yes
73181520
4059495114811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X25
06461-1061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0384
Yes
73181520
4059495114828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X30
06461-1061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
30
0.0396
Yes
73181520
4059495114835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X40
06461-1061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
40
0.0412
Yes
73181520
4059495114842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X50
06461-1061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
50
0.0429
Yes
73181520
4059495114859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X15
06461-2061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
15
0.0880
Yes
73181520
4059495115146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X20
06461-2061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
20
0.0893
Yes
73181520
4059495115153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X25
06461-2061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
25
0.0907
Yes
73181520
4059495115160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X30
06461-2061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
30
0.0910
Yes
73181520
4059495115177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X40
06461-2061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
40
0.0935
Yes
73181520
4059495115184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X50
06461-2061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
50
0.0937
Yes
73181520
4059495115191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X60
06461-2061X60
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
60
0.0967
Yes
73181520
4059495115207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D