Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06458 - 平头锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06458.prj},{NB=06458-210181X35},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{L=35},{ZZ=20},{GEW=0.1010},{EAN=4059495753447},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=0.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=35.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.050},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06458-2061X15
06458-2061X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0856
Yes
73181520
4059495104959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X20
06458-2061X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0873
Yes
73181520
4059495104966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X25
06458-2061X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0883
Yes
73181520
4059495104973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X30
06458-2061X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0882
Yes
73181520
4059495104980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X35
06458-2061X35
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.0897
Yes
73181520
4059495104997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X40
06458-2061X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
40
20
0.0906
Yes
73181520
4059495105000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X45
06458-2061X45
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
45
20
0.0885
Yes
73181520
4059495105017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X50
06458-2061X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
50
20
0.0924
Yes
73181520
4059495105024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X55
06458-2061X55
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
55
20
0.0898
Yes
73181520
4059495105031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2061X60
06458-2061X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
60
20
0.0941
Yes
73181520
4059495105048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X15
06458-2081X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0888
Yes
73181520
4059495105154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X20
06458-2081X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0894
Yes
73181520
4059495105161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X25
06458-2081X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0909
Yes
73181520
4059495105178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X30
06458-2081X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0936
Yes
73181520
4059495105185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X35
06458-2081X35
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.0950
Yes
73181520
4059495105192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X40
06458-2081X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
40
20
0.0957
Yes
73181520
4059495105208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X45
06458-2081X45
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
45
20
0.0972
Yes
73181520
4059495105215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X50
06458-2081X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
50
20
0.0992
Yes
73181520
4059495105222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X55
06458-2081X55
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
55
20
0.0977
Yes
73181520
4059495105239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2081X60
06458-2081X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
60
20
0.1012
Yes
73181520
4059495105246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2101X15
06458-2101X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0881
Yes
73181520
4059495105352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2101X20
06458-2101X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0934
Yes
73181520
4059495105369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2101X25
06458-2101X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0951
Yes
73181520
4059495105376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2101X30
06458-2101X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0988
Yes
73181520
4059495105383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06458-2101X35
06458-2101X35
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.1011
Yes
73181520
4059495105390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D