Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06454 - 不锈钢制锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06454.prj},{NB=06454-516},{GR=5},{T=23},{D=23.0},{D1=31.0},{D2=32.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=31.5},{H3=73.0},{H4=77.5},{A=110},{A1=126.0},{B=15.0},{ZZ=26},{GEW=0.3734},{EAN=4059495104904},{TYP=2.000},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{XA=105.800},{XB=91.600},{XC=80.000},{XD=22.900},{XE=9.100},{XF=6.800},{XG=36.000},{XH=15.500},{XI=56.400},{XJ=0.500},{XK=367.360},{XL=56.800},{XM=11.800},{XN=15.500},{XO=71.300},{XP=4.300},{XQ=103.300},{XR=6.500},{XS=10.200},{XT=59.100},{XU=67.300},{XV=286.700},{XW=33.800},{XX=96.500},{XY=20.000},{XZ=8.000},{XA1=26.900},{XB1=6.300},{XC1=15.400},{XD1=3.900},{XE1=101.900},{XF1=13.600},{XG1=46.100},{XH1=45.700},{XI1=67.500},{XJ1=43.600},{XK1=6.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06454-104
06454-104
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0374
Yes
73181600
4059495104805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-105
06454-105
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0367
Yes
73181600
4059495104812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-106
06454-106
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0357
Yes
73181600
4059495104829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-206
06454-206
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0907
Yes
73181600
4059495104836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-208
06454-208
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0895
Yes
73181600
4059495104843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-308
06454-308
不锈钢
elektrolytisch poliert
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1467
Yes
73181600
4059495104850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-310
06454-310
不锈钢
elektrolytisch poliert
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1438
Yes
73181600
4059495104867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-410
06454-410
不锈钢
elektrolytisch poliert
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2542
Yes
73181600
4059495104874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-412
06454-412
不锈钢
elektrolytisch poliert
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2467
Yes
73181600
4059495104881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-512
06454-512
不锈钢
elektrolytisch poliert
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3917
Yes
73181600
4059495104898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-516
06454-516
不锈钢
elektrolytisch poliert
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3734
Yes
73181600
4059495104904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-104153
06454-104153
不锈钢
经抛光处理
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0374
Yes
73181600
4059495326177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-105153
06454-105153
不锈钢
经抛光处理
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0366
Yes
73181600
4059495326184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-106153
06454-106153
不锈钢
经抛光处理
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0362
Yes
73181600
4059495326191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-206153
06454-206153
不锈钢
经抛光处理
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0914
Yes
73181600
4059495326207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-208153
06454-208153
不锈钢
经抛光处理
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0895
Yes
73181600
4059495326214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-308153
06454-308153
不锈钢
经抛光处理
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1473
Yes
73181600
4059495326221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-310153
06454-310153
不锈钢
经抛光处理
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1437
Yes
73181600
4059495326238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-410153
06454-410153
不锈钢
经抛光处理
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2542
Yes
73181600
4059495326245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-412153
06454-412153
不锈钢
经抛光处理
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2464
Yes
73181600
4059495326252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-512153
06454-512153
不锈钢
经抛光处理
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3917
Yes
73181600
4059495326269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06454-516153
06454-516153
不锈钢
经抛光处理
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3734
Yes
73181600
4059495326276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D