Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06451-10 - 带内螺纹和夹紧加强垫的锌制锁紧手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06451-10.prj},{NB=06451-10-310186},{GR=3},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H2=33.9},{H3=64.6},{H4=68.6},{T=24},{T1=10},{ZZ=22},{GEW=0.1050},{EAN=4059495896250},{DD2=22.0},{HH=37.0},{HH2=24.0},{HH3=54.5},{HH4=58.5},{AA1=91.0},{D=16.0},{D1=21.0},{H1=10.0},{TYP=2.000},{NDM=10},{Z=10.100},{XA=76.900},{XB=66.400},{XC=58.200},{XD=16.700},{XE=6.300},{XF=4.600},{XG=27.900},{XH=10.600},{XI=42.300},{XJ=22.000},{XK=265.500},{XL=42.600},{XM=8.600},{XN=11.300},{XO=53.100},{XP=3.200},{XQ=75.200},{XR=4.800},{XS=7.400},{XT=44.300},{XU=50.300},{XV=209.200},{XW=26.100},{XX=70.200},{XY=15.100},{XZ=8.000},{XA1=20.400},{XB1=4.300},{XC1=11.200},{XD1=2.800},{XE1=74.800},{XF1=9.900},{XG1=32.300},{XH1=31.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
[mm]
B
宽度
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
T
高度
[mm]
T1
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06451-10-2081
06451-10-2081
2
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495523095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-3101
06451-10-3101
3
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495523101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-4101
06451-10-4101
4
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059495523118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-5121
06451-10-5121
5
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M12
110
127.5
15.0
35
59.1
41.9
83.0
87.5
33
10
26
0.2330
Yes
73181600
4059495523125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208181
06451-10-208181
2
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208182
06451-10-208182
2
Edelstahl
橙色 RAL 2004
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208183
06451-10-208183
2
Edelstahl
黄色 RAL 1021
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208184
06451-10-208184
2
Edelstahl
交通红 RAL 3020
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208185
06451-10-208185
2
Edelstahl
绿色 RAL 6032
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208186
06451-10-208186
2
Edelstahl
蓝色 RAL 5017
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208187
06451-10-208187
2
Edelstahl
灰色 RAL 7035
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-208188
06451-10-208188
2
Edelstahl
灰色 RAL 7040
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
27.7
52.6
55.6
22
10
20
0.0650
Yes
73181600
4059495896199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310181
06451-10-310181
3
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310182
06451-10-310182
3
Edelstahl
橙色 RAL 2004
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310183
06451-10-310183
3
Edelstahl
黄色 RAL 1021
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310184
06451-10-310184
3
Edelstahl
交通红 RAL 3020
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310185
06451-10-310185
3
Edelstahl
绿色 RAL 6032
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310186
06451-10-310186
3
Edelstahl
蓝色 RAL 5017
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310187
06451-10-310187
3
Edelstahl
灰色 RAL 7035
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-310188
06451-10-310188
3
Edelstahl
灰色 RAL 7040
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
33.9
64.6
68.6
24
10
22
0.1050
Yes
73181600
4059495896274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-410181
06451-10-410181
4
Edelstahl
RAL 9005 黑色
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059495744131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-410182
06451-10-410182
4
Edelstahl
橙色 RAL 2004
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059495744148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-410183
06451-10-410183
4
Edelstahl
黄色 RAL 1021
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059495744155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-410184
06451-10-410184
4
Edelstahl
交通红 RAL 3020
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059495744162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-10-410185
06451-10-410185
4
Edelstahl
绿色 RAL 6032
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
37.2
72.8
77.3
27
10
24
0.1450
Yes
73181600
4059495744179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D