Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06448 - 平头锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06448.prj},{NB=06448-208181},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{ZZ=20},{GEW=0.0780},{EAN=4059495752716},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=12.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=0.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.05},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9},{XW1=0.5},{XX1=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06448-2061
06448-2061
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0807
Yes
73181600
4059495103082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2081
06448-2081
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0783
Yes
73181600
4059495103105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3081
06448-3081
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059495103129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3101
06448-3101
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1333
Yes
73181600
4059495103143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2062
06448-2062
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0802
Yes
73181600
4059495103099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-2082
06448-2082
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0781
Yes
73181600
4059495103112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3082
06448-3082
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1364
Yes
73181600
4059495103136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-3102
06448-3102
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1333
Yes
73181600
4059495103150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-206181
06448-206181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0810
Yes
73181600
4059495752686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-208181
06448-208181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059495752716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-308181
06448-308181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059495752747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-310181
06448-310181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059495752778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-206182
06448-206182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0810
Yes
73181600
4059495752693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-208182
06448-208182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059495752723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-308182
06448-308182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059495752754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-310182
06448-310182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059495752785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-206184
06448-206184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0810
Yes
73181600
4059495752709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-208184
06448-208184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059495752730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-308184
06448-308184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059495752761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06448-310184
06448-310184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059495752792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D