Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06443 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06443.prj},{NB=06443-106186X50},{GR=1},{L=50},{D=10},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7},{ZZ=16},{GEW=0.0450},{EAN=4059495787718},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.000},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.500},{XL1=28.100},{XM1=0.500},{XN1=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
脚杯:
[mm]
X
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
Hhöe
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06443-1051X10
06443-1051X10
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
10
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0395
Yes
73181520
4059495100807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X15
06443-1051X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
15
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0400
Yes
73181520
4059495100814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X20
06443-1051X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
20
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0411
Yes
73181520
4059495100821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X25
06443-1051X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
25
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0416
Yes
73181520
4059495100838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X30
06443-1051X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
30
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0434
Yes
73181520
4059495100845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X35
06443-1051X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
35
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0426
Yes
73181520
4059495100852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X40
06443-1051X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
40
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0443
Yes
73181520
4059495100869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X45
06443-1051X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
45
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0438
Yes
73181520
4059495100876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1051X50
06443-1051X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
50
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0451
Yes
73181520
4059495100883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X10
06443-1061X10
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
10
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0397
Yes
73181520
4059495100982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X15
06443-1061X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
15
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0414
Yes
73181520
4059495100999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X20
06443-1061X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
20
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0419
Yes
73181520
4059495101002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X25
06443-1061X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
25
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0437
Yes
73181520
4059495101019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X30
06443-1061X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
30
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0437
Yes
73181520
4059495101026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X35
06443-1061X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
35
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0456
Yes
73181520
4059495101033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X40
06443-1061X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
40
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0456
Yes
73181520
4059495101040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X45
06443-1061X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
45
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0464
Yes
73181520
4059495101057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-1061X50
06443-1061X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
50
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0484
Yes
73181520
4059495101064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X15
06443-2061X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
15
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0990
Yes
73181520
4059495101163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X20
06443-2061X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
20
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0996
Yes
73181520
4059495101170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X25
06443-2061X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
25
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1004
Yes
73181520
4059495101187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X30
06443-2061X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
30
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1013
Yes
73181520
4059495101194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X35
06443-2061X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
35
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1024
Yes
73181520
4059495101200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X40
06443-2061X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
40
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1034
Yes
73181520
4059495101217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06443-2061X45
06443-2061X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
45
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1035
Yes
73181520
4059495101224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D